(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de radio de carburo de la serie TSC (para ajuste por contracción), 3 flautas, modelo en espiral / trozo de 45 °

Fresa de extremo de radio de carburo de la serie TSC (para ajuste por contracción), 3 flautas, modelo en espiral / trozo de 45 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Suprime aún más el parloteo usando el soporte retráctil

  • TS
  • Acero general
  • 3 flautas
  • B (trozo)
Fresa de extremo de radio de carburo de la serie TSC (para ajuste por contracción), 3 flautas, modelo de espiral / trozo de 45 °: Imagen relacionada
Número de Parte
TSC-SH-CR-HEM3B3-R0.5
TSC-SH-CR-HEM3B4-R0.3
TSC-SH-CR-HEM3B4-R0.5
TSC-SH-CR-HEM3B6-R0.3
TSC-SH-CR-HEM3B6-R0.5
TSC-SH-CR-HEM3B8-R0.3
TSC-SH-CR-HEM3B8-R0.5
TSC-SH-CR-HEM3B10-R0.3
TSC-SH-CR-HEM3B10-R0.5
TSC-SH-CR-HEM3B10-R1
TSC-SH-CR-HEM3B12-R1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Figura Longitud de agarre L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.54.5406127
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.36406127
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.56406127
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.39406231
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.59406231
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.312508226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.512508226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.3156010226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5156010226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101156010226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121186512232

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo de la serie TSC (para ajuste por contracción), 3 flautas, modelo de espiral / trozo de 45 °: Imagen relacionada

Número de modelo     Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Longitud de agarre
L1
Figura
Diámetro externo
D
Radius
R
TSC-SH-CR-HEM3B
(3 flautas)
3   0.5   4.5 40 6 27 1
4 0.3 0.5   6 40 6 27 1
6 0.3 0.5   9 40 6 31 2
8 0.3 0.5 1 12 50 8 26 2
10 0.3 0.5 1 15 60 10 26 2
12   0.5 1 18 65 12 32 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Está diseñado para tener una longitud de flauta ideal, longitud de vástago y longitud total, teniendo en cuenta el uso de un soporte de ajuste retráctil para el procesamiento.
Las mejoras en el revestimiento TS que consiste en una película compuesta a base de nitruro con una estructura completamente cristalina significa que ofrece una excelente durabilidad cuando se usa en materias primas de acero al carbono, además de acero tratado térmicamente y acero endurecido.
La forma única del bolsillo de la punta permite el corte de ranuras con 2 flautas en paralelo a la profundidad de corte.
En comparación con las fresas de extremo cuadrado retorcido de 30 °, tanto la rotación como la capacidad de alimentación son más del doble para el mecanizado de mayor velocidad.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 3 Modelo Tipo regular
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Precisión R(µm) ±0.01 Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico