(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa con extremo de radio de carburo serie TSC, alta alimentación, alta rigidez, 4 flautas, modelo espiral/corto de 45 °★

Fresa con extremo de radio de carburo serie TSC, alta alimentación, alta rigidez, 4 flautas, modelo espiral/corto de 45 °★

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Logra un mecanizado de alta eficiencia utilizando el "alto avance"★

  • TS
  • Acero de alta dureza
  • 4 flautas
  • S (corto)

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, alta alimentación, alta rigidez, 4 flautas, 45 ° espiral / modelo corto: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-CR-HFEM4S2-R0.5
TSC-CR-HFEM4S2-R0.5-6
TSC-CR-HFEM4S3-R0.8
TSC-CR-HFEM4S3-R0.8-6
TSC-CR-HFEM4S4-R1
TSC-CR-HFEM4S5-R1.2
TSC-CR-HFEM4S6-R1.5
TSC-CR-HFEM4S8-R2
TSC-CR-HFEM4S10-R2
TSC-CR-HFEM4S12-R2
TSC-CR-HFEM4S16-R3
TSC-CR-HFEM4S20-R3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.545041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.545061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.865041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.865061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4185061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.2107061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.5127062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82168082
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1022090102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12224100122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16332120162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20340130202

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, alta alimentación, alta rigidez, 4 flautas, 45 ° espiral / modelo corto: Imagen relacionada

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Número de modelo   Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Figura
Diámetro externo
D
Radius
R
Diámetro del vástago
d
TSC-CR-HFEM4S20.544501
20.5664501
30.846501
30.8666501
4168501
51.2610701
61.5612702
82816802
1021020902
12212241002
16316321202
20320401302
\r\n

[ ! ]Para las especificaciones de diámetro de vástago (d) enumeradas en azul, especifique un diámetro externo (D), radio (R) y diámetro de vástago (d).
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
La combinación de un radio afilado negativamente, un grosor de núcleo apropiado y un giro de 45 ° produce un mecanizado mejorado de alta capacidad gracias a la alta rigidez, nitidez y alta velocidad de avance.
Modelo universal capaz de todo, desde grabado hasta acabado de superficie lateral, grueso y medio.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero de alta dureza - HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio de avance alto
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Precisión R(µm) ±0.015 Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico