(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de radio de carburo de la serie TSC, alta alimentación, alta rigidez, 4 flautas, modelo en espiral / trozo de 45 °

Fresa de extremo de radio de carburo de la serie TSC, alta alimentación, alta rigidez, 4 flautas, modelo en espiral / trozo de 45 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Tipo de longitud de hoja corta con el mismo aumento que el diámetro de la hoja

  • TS
  • Acero de alta dureza
  • 4 flautas
  • B (trozo)

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, alta alimentación, alta rigidez, 4 flautas, 45 ° espiral / trozo modelo: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-CR-HFEM4B2-R0.5
TSC-CR-HFEM4B3-R0.8
TSC-CR-HFEM4B4-R1
TSC-CR-HFEM4B5-R1.2
TSC-CR-HFEM4B6-R1.5
TSC-CR-HFEM4B8-R2
TSC-CR-HFEM4B10-R2
TSC-CR-HFEM4B12-R2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.525041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.835041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4145061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.257061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.567062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8288082
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

1021090102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12212100122

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, alta alimentación, alta rigidez, 4 flautas, 45 ° espiral / trozo modelo: Imagen relacionada

Número de modelo     Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
Radius
R
TSC-CR-HFEM4B 2 0.5 2 50 4 1
3 0.8 3 50 4 1
4 1 4 50 6 1
5 1.2 5 70 6 1
6 1.5 6 70 6 2
8 2 8 80 8 2
10 2 10 90 10 2
12 2 12 100 12 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
La combinación de un radio con estrías negativas, un grosor de núcleo apropiado y un giro de 45 ° produce un mecanizado mejorado de alta capacidad gracias a la alta rigidez, nitidez y alta velocidad de avance.
Tiene una cuchilla rechoncha con una longitud de flauta igual al diámetro de la cuchilla, que suprime la vibración mientras se mecanizan las superficies inferiores.
Modelo universal capaz de todo, desde grabado hasta acabado de superficie lateral, grueso y medio.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero de alta dureza - HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio de avance alto
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Precisión R(µm) ±0.015 Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico