(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de radio de carburo serie XAL, 4 flautas / modelo corto

Fresa de extremo de radio de carburo serie XAL, 4 flautas / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El tipo de 4 cuchillas que simultáneamente logra una mayor eficiencia y una reducción en el costo de la herramienta se puede seleccionar entre 17 tamaños [Valor C]

  • XAL
  • Acero general
  • 4 flautas
Fresa de extremo de radio de carburo serie XAL, 4 flautas / modelo corto: Imagen relacionada
Número de Parte
XAL-CR-EM4S3-R0.1
XAL-CR-EM4S3-R0.2
XAL-CR-EM4S3-R0.3
XAL-CR-EM4S3-R0.5
XAL-CR-EM4S3-R1
XAL-CR-EM4S4-R0.1
XAL-CR-EM4S4-R0.2
XAL-CR-EM4S4-R0.3
XAL-CR-EM4S4-R0.5
XAL-CR-EM4S4-R1
XAL-CR-EM4S5-R0.1
XAL-CR-EM4S5-R0.2
XAL-CR-EM4S5-R0.3
XAL-CR-EM4S5-R0.5
XAL-CR-EM4S5-R1
XAL-CR-EM4S6-R0.1
XAL-CR-EM4S6-R0.2
XAL-CR-EM4S6-R0.3
XAL-CR-EM4S6-R0.5
XAL-CR-EM4S6-R1
XAL-CR-EM4S6-R1.5
XAL-CR-EM4S6-R2
XAL-CR-EM4S8-R0.2
XAL-CR-EM4S8-R0.3
XAL-CR-EM4S8-R0.5
XAL-CR-EM4S8-R1
XAL-CR-EM4S8-R1.5
XAL-CR-EM4S8-R2
XAL-CR-EM4S8-R2.5
XAL-CR-EM4S8-R3
XAL-CR-EM4S10-R0.2
XAL-CR-EM4S10-R0.3
XAL-CR-EM4S10-R0.5
XAL-CR-EM4S10-R1
XAL-CR-EM4S10-R1.5
XAL-CR-EM4S10-R2
XAL-CR-EM4S10-R2.5
XAL-CR-EM4S10-R3
XAL-CR-EM4S12-R0.2
XAL-CR-EM4S12-R0.3
XAL-CR-EM4S12-R0.5
XAL-CR-EM4S12-R1
XAL-CR-EM4S12-R1.5
XAL-CR-EM4S12-R2
XAL-CR-EM4S12-R2.5
XAL-CR-EM4S12-R3
XAL-CR-EM4S16-R0.5
XAL-CR-EM4S16-R1
XAL-CR-EM4S16-R1.5
XAL-CR-EM4S16-R2
XAL-CR-EM4S16-R2.5
XAL-CR-EM4S16-R3
XAL-CR-EM4S20-R0.5
XAL-CR-EM4S20-R1
XAL-CR-EM4S20-R1.5
XAL-CR-EM4S20-R2
XAL-CR-EM4S20-R2.5
XAL-CR-EM4S20-R3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.185041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.285041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.385041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.585041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3185041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.1115042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.211504-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.311504-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.511504-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4111504-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1135061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.2135061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.3135061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.5135061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51135061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.1165062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.216506-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.316506-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.516506-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6116506-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.5165062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62165062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.2206082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.320608-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.520608-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8120608-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.5206082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82206082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82.5206082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83206082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.22272102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.32272102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5227210-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101227210-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.52272102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102227210-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.52272102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032272102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.22675122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.32675122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.5267512-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121267512-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.52675122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122267512-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.52675122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1232675122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.53290162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1613290162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.53290162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1623290162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162.53290162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1633290162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.538100202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20138100202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.538100202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20238100202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202.538100202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20338100202

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo serie XAL, 4 flautas / modelo corto: Imagen relacionada

Número de modelo
XAL-CR-EM4S

Diámetro externo
D
Radius
R
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
3 0.1 0.2 0.3 0.5 1         8 50 4 1
4 0.1 0.2 0.3 0.5 1         11 50 4 2
5 0.1 0.2 0.3 0.5 1         13 50 6 1
6 0.1 0.2 0.3 0.5 1 1.5 2     16 50 6 2
8     0.3 0.5 1         19 60 8 2
8   0.2       1.5 2 2.5 3 20 60 8 2
10   0.2 0.3     1.5   2.5 3 22 72 10 2
10       0.5 1   2     25 75 10 2
12   0.2 0.3     1.5   2.5 3 26 75 12 2
12       0.5 1   2     30 75 12 2
16       0.5 1 1.5 2 2.5 3 32 90 16 2
20       0.5 1 1.5 2 2.5 3 38 100 20 2

Más información


Capaz de evitar las vibraciones cuando se usa como reemplazo de las fresas de extremo cuadrado, lo que permite las expectativas de una larga vida operativa.
El recubrimiento XAL con excelente lubricidad ofrece un rendimiento estable resistente al desgaste, especialmente al fresar acero dulce, lo que proporciona una precisión de forma mejorada a los objetos mecanizados.
Ofrece un rendimiento de alto costo para aleaciones de acero, aluminio y cobre endurecidas previamente.
[ ! ]El recubrimiento XAL no tiene propiedades conductoras. No se puede utilizar con configuradores de herramientas de modelos de conducción.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Tipo regular
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Corte inclinado Revestimiento Para General Steel (AlCrN, etc.) Ángulo de hélice (Θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Precisión R(µm) ±0.02 Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico