(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de radio de carburo de la serie XAL, 3 flautas, torsión de 45 ° / modelo regular

Fresa de extremo de radio de carburo de la serie XAL, 3 flautas, torsión de 45 ° / modelo regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El radio de hélice de 45 ° y 3 cuchillas resistente a las vibraciones está disponible a un precio asequible [Valor C]

  • XAL
  • Acero general
  • 3 flautas
Fresa de extremo de radio de carburo de la serie XAL, 3 flautas, torsión de 45 ° / modelo regular: Imagen relacionada
Número de Parte
XAL-CR-HEM3R3-R0.2
XAL-CR-HEM3R3-R0.5
XAL-CR-HEM3R4-R0.5
XAL-CR-HEM3R4-R1
XAL-CR-HEM3R6-R0.5
XAL-CR-HEM3R6-R1
XAL-CR-HEM3R8-R0.5
XAL-CR-HEM3R8-R1
XAL-CR-HEM3R10-R1
XAL-CR-HEM3R10-R2
XAL-CR-HEM3R12-R1
XAL-CR-HEM3R12-R2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.2166061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.5166061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.5186061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41186061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.5216062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61216062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.5267582
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81267582
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013490102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023490102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12138100122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12238100122

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo de la serie XAL, 3 flautas, torsión de 45 ° / modelo regular: Imagen relacionada

Número de modelo
XAL-CR-HEM3R

Diámetro externo
D
Radius
R
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
3 0.2 0.5     16 60 6 1
4   0.5 1   18 60 6 1
6   0.5 1   21 60 6 2
8   0.5 1   26 75 8 2
10     1 2 34 90 10 2
12     1 2 38 100 12 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Capaz de evitar las vibraciones cuando se usa como reemplazo de las fresas de extremo cuadrado, lo que permite las expectativas de una larga vida operativa.
El recubrimiento XAL con excelente lubricidad ofrece un rendimiento estable resistente al desgaste, especialmente al fresar acero dulce, lo que proporciona una precisión de forma mejorada a los objetos mecanizados.
Ofrece un rendimiento de alto costo para aleaciones de acero, aluminio y cobre endurecidas previamente.
La cuchilla especial de 3 flautas + forma ranurada descarga bien las virutas de corte y es capaz de manejar altas velocidades de alimentación.
[ ! ]El recubrimiento XAL no tiene propiedades conductoras. No se puede utilizar con configuradores de herramientas de modelos de conducción.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Resina Número de flautas(hoja) 3 Modelo Tipo regular
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado Revestimiento Para General Steel (AlCrN, etc.) Ángulo de hélice (Θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Precisión R(µm) ±0.02 Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico