(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas/trozo, precisión de radio de ±0,005

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas/trozo, precisión de radio de ±0,005

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de radio de alta precisión para soporte de ajuste por contracción. Logra un mecanizado de alta precisión y alta eficiencia

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • B (trozo)

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas / trozos: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-SHP-CR-EM4B2-R0.2
TSC-SHP-CR-EM4B3-R0.2
TSC-SHP-CR-EM4B4-R0.5
TSC-SHP-CR-EM4B6-R0.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.231
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.24.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.561
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.592

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas / trozos: Imagen relacionada

Número de modelo     Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro exterior er
D
Radius
R
TSC-SHP-CR-EM4B 2 0.2 3 50 6 1
3 0.2 4.5 50 6 1
4 0.5 6 50 6 1
6 0.5 9 50 6 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Está diseñado para tener una longitud de flauta ideal, longitud de vástago y longitud total, teniendo en cuenta el uso de un soporte de ajuste retráctil para el procesamiento.
Se ha adoptado una precisión de radio (R) dentro de 5 μm (nuestra relación medida) / diámetro del vástago, tolerancia h5 estándar. Las herramientas de alta precisión con una variación de calidad mínima son adecuadas para realizar mecanizados de alta precisión y alta precisión.
Diseñado para tener una forma de cuchilla con énfasis en la nitidez gracias a la cuchilla curva (R) positiva, es adecuado para mecanizar materias primas como el acero al carbono.
Las mejoras en el revestimiento TS que consiste en una película compuesta a base de nitruro con una estructura completamente cristalina significa que ofrece una excelente durabilidad cuando se usa en materias primas de acero al carbono, además de acero tratado térmicamente y acero endurecido.
[ ! ]Este producto tiene una forma especial con un rendimiento que puede no ser reproducible sin el uso del rectificado dedicado de Misumi.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Tipo regular
Longitud total (L)(mm) 50 Diámetro de caña (d)(mm) 6 Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Corte inclinado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Precisión R(µm) ±0.005
Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico