(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo de radio compuesto de carburo serie TSC, para mecanizado de alto avance, 3 flautas, modelo espiral de 45°/corto, vástago largo

Fresa de extremo de radio compuesto de carburo serie TSC, para mecanizado de alto avance, 3 flautas, modelo espiral de 45°/corto, vástago largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Evita la interferencia de las herramientas en el grabado profundo y logra el mecanizado de alta eficiencia por alto avance

  • TS
  • Acero de alta dureza
  • 3 flautas
  • S (corto)
 Fresa de extremo de radio compuesto de carburo serie TSC, para mecanizado de alto avance, 3 canales, espiral de 45 ° / modelo corto: Imagen relacionada
Número de Parte
TSC-MCR-LS-HFEM3S4
TSC-MCR-LS-HFEM3S6
TSC-MCR-LS-HFEM3S8
TSC-MCR-LS-HFEM3S10
TSC-MCR-LS-HFEM3S12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Figura Radio de hombro R1
(mm)
Radio base R2
(mm)
Valor R aproximado
(mm)
Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.81388063510.540.8133.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.2191012067010.591.2195.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.6251613588521121.6257.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.031201501010021.5152.0319.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.438241601210821.5182.43811.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio compuesto de carburo serie TSC, para mecanizado de alto avance, 3 canales, espiral de 45 ° / modelo corto: Imagen relacionada

Número de modelo
TSC-MCR-LS-HFEM3S (3 flautas)

Diámetro externo
D
Hombro
Radio
R1
Base
Radio
R2
Valor R aproximado Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud debajo del cuello
ℓ1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
4 0.5 4 0.813 8 3.8 35 80 6 1
6 0.5 9 1.219 10 5.7 70 120 6 1
8 1 12 1.625 16 7.6 85 135 8 2
10 1.5 15 2.031 20 9.5 100 150 10 2
12 1.5 18 2.438 24 11.5 108 160 12 2



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


El radio compuesto del hombro R y la base R elimina el proceso de acabado medio mediante (1), lo que permite una alimentación de alta velocidad debido a las virutas delgadas en el mecanizado de la superficie inferior y (2), minimizando la altura de la cúspide (restos) al mecanizar líneas en La misma altura.
Los modelos de cuello largo no solo evitan la interferencia de la herramienta, sino que también pueden lograr una mayor eficiencia al mecanizar ranuras profundas.
El recubrimiento TS que consiste en una película compuesta a base de nitruro con una estructura completamente cristalina significa que produce una alta temperatura de resistencia a la oxidación y una alta dureza. Ideal para mecanizado de alta velocidad y mecanizado en seco de cualquier cosa, desde materiales de acero al carbono en bruto hasta acero con tratamiento térmico / alta dureza.
[ ! ]Este producto tiene una forma de ranura especial con un rendimiento que puede no ser reproducible sin el uso del rectificado dedicado de Misumi.


Fresa de extremo de radio compuesto de carburo serie TSC, para mecanizado de alto avance, 3 canales, espiral de 45 ° / modelo corto: Imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero de alta dureza - HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 3 Modelo Radio de avance alto
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico