(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de radio compuesto de carburo de la serie TSC, para mecanizado de alta alimentación, 4 flautas, modelo espiral / corto de 45 °

Fresa de extremo de radio compuesto de carburo de la serie TSC, para mecanizado de alta alimentación, 4 flautas, modelo espiral / corto de 45 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El radio compuesto de 4 cuchillas logra el mecanizado de alta eficiencia por alto avance

  • TS
  • Acero de alta dureza
  • 4 flautas
  • S (corto)
Fresa de extremo de radio compuesto de carburo serie TSC, para mecanizado de alto avance, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto: Imagen relacionada
Número de Parte
TSC-MCR-HFEM4S4
TSC-MCR-HFEM4S6
TSC-MCR-HFEM4S8
TSC-MCR-HFEM4S10
TSC-MCR-HFEM4S12
TSC-MCR-HFEM4S16
TSC-MCR-HFEM4S20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Figura Radio de hombro R1
(mm)
Radio base R2
(mm)
Valor R aproximado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.813850610.540.813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.2191070620.591.219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.6251680821121.625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.03120901021.5152.031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.438241001221.5182.438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162.465321401622242.465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202.607401502022302.607

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio compuesto de carburo serie TSC, para mecanizado de alto avance, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto: Imagen relacionada

Número de modelo
TSC-MCR-HFEM4S

Diámetro externo
D
Hombro
Radio
R1
Base
Radio
R2
Valor R aproximado Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
4 0.5 4 0.813 8 50 6 1
6 0.5 9 1.219 10 70 6 2
8 1 12 1.625 16 80 8 2
10 1.5 15 2.031 20 90 10 2
12 1.5 18 2.438 24 100 12 2
16 2 24 2.465 32 140 16 2
20 2 30 2.607 40 150 20 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


El radio compuesto del hombro R y la base R elimina el proceso de acabado medio mediante (1), lo que permite una alimentación de alta velocidad debido a las virutas delgadas en el mecanizado de la superficie inferior y (2), minimizando la altura de la cúspide (restos) al mecanizar líneas en La misma altura.
El recubrimiento TS que consiste en una película compuesta a base de nitruro con una estructura completamente cristalina significa que se da cuenta de una alta temperatura de resistencia a la oxidación y alta dureza. Ideal para mecanizado de alta velocidad y mecanizado en seco de cualquier cosa, desde materiales de acero al carbono en bruto hasta acero con tratamiento térmico / alta dureza.
[ ! ] Este producto tiene una forma de ranura especial con un rendimiento que puede no ser reproducible sin el uso de un rectificado dedicado de Misumi.


Fresa de extremo de radio compuesto de carburo serie TSC, para mecanizado de alto avance, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto: Imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero de alta dureza - HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio de avance alto
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico