(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un tipo de alta rigidez con cabeza cónica debajo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TSC-BEM2PB5-1.5-54 |
TSC-BEM2PB5-3-35 |
Cargando…
Número de modelo
TSC-BEM2PB (Producto almacenado)
Propina R |
Gradiente del cuello θ1 |
Longitud debajo del cuello ℓ1 |
Diámetro del vástago d |
Diámetro del cuello D1 |
Longitud de la flauta ℓ |
Longitud efectiva ℓ2 |
Longitud total L |
Figura |
0.1 | 0.5° | 1.5 | 4 | 0.22 | 0.2 | 0.4 | 50 | 1 |
1° | 1.5 | 0.24 | ||||||
1.5° | 1.5 | 0.26 | ||||||
2° | 1.5 | 0.28 | ||||||
3° | 1.5 | 0.32 | ||||||
5° | 2 | 0.48 | ||||||
0.15 | 0.5° | 3 | 4 | 0.34 | 0.3 | 0.6 | 50 | 1 |
1° | 3 | 0.38 | ||||||
1.5° | 2 | 0.37 | ||||||
2° | 3 | 0.47 | ||||||
3° | 2 | 0.45 | ||||||
0.2 | 0.5° | 3 | 4 | 0.44 | 0.4 | 0.8 | 50 | 1 |
4 | 0.46 | |||||||
1° | 2 | 0.44 | ||||||
3 | 0.48 | |||||||
4 | 0.51 | |||||||
1.5° | 4 | 0.57 | ||||||
2° | 3 | 0.55 | ||||||
4 | 0.62 | |||||||
3° | 2 | 0.53 | ||||||
4 | 0.74 | |||||||
5° | 4 | 0.96 | ||||||
0.25 | 0.5° | 4 | 4 | 0.55 | 0.5 | 1 | 50 | 1 |
6 | 0.59 | |||||||
8 | 0.62 | |||||||
1° | 6 | 0.67 | ||||||
8 | 0.74 | |||||||
1.5° | 4 | 0.66 | ||||||
8 | 0.87 | |||||||
2° | 4 | 0.71 | ||||||
8 | 0.78 | |||||||
3° | 4 | 0.81 |
Número de modelo
TSC-BEM2PB (Producto almacenado)
Propina R |
Gradiente del cuello θ1 |
Longitud debajo del cuello ℓ1 |
Diámetro del vástago d |
Diámetro del cuello D1 |
Longitud de la flauta ℓ |
Longitud efectiva ℓ2 |
Longitud total L |
Figura |
0.3 | 0.5° | 4 | 4 | 0.65 | 0.6 | 1.2 | 50 | 1 |
6 | 0.68 | |||||||
8 | 0.72 | |||||||
10 | 0.75 | |||||||
1° | 4 | 0.70 | ||||||
5 | 0.73 | |||||||
6 | 0.77 | |||||||
8 | 0.84 | |||||||
1.5° | 6 | 0.85 | ||||||
8 | 0.96 | |||||||
2° | 6 | 0.94 | ||||||
8 | 1.07 | |||||||
3° | 6 | 1.10 | ||||||
8 | 1.31 | |||||||
5° | 8 | 1.79 | ||||||
0.4 | 0.5° | 8 | 4 | 0.91 | 0.8 | 1 | 50 | 1 |
10 | 0.95 | |||||||
1° | 8 | 1.02 | ||||||
10 | 1.09 | |||||||
1.5° | 8 | 1.14 | ||||||
10 | 1.24 | |||||||
2° | 10 | 1.39 | ||||||
3° | 10 | 1.68 | ||||||
0.5 | 0.5° | 10 | 4 | 1.14 | 1 | 2 | 50 | 1 |
15 | 1.23 | |||||||
20 | 1.31 | 70 | ||||||
1° | 5 | 1.11 | 50 | |||||
10 | 1.28 | |||||||
15 | 1.46 | |||||||
20 | 1.63 | 70 | ||||||
25 | 1.80 | |||||||
1.5° | 5 | 1.16 | 50 | |||||
10 | 1.42 | |||||||
15 | 1.68 | |||||||
20 | 1.94 | 70 | ||||||
25 | 2.20 | |||||||
2° | 15 | 1.91 | 50 | |||||
20 | 2.26 | 70 | ||||||
3° | 15 | 2.36 | 50 | |||||
20 | 2.89 | 70 | ||||||
5° | 25 | 6 | 5.02 | 70 | ||||
0.6 | 0.5° | 15 | 4 | 1.42 | 1.2 | 2.4 | 50 | 1 |
20 | 1.58 | 70 | ||||||
1° | 10 | 1.47 | 50 | |||||
20 | 1.81 | 70 | ||||||
1.5° | 20 | 2.12 | ||||||
2° | 20 | 2.43 | ||||||
5° | 15 | 3.40 | 50 | |||||
0.75 | 0.5° | 10 | 4 | 1.62 | 1.5 | 3 | 50 | 1 |
15 | 1.71 | |||||||
20 | 1.80 | 70 | ||||||
1° | 10 | 1.74 | 50 | |||||
15 | 1.92 | |||||||
20 | 2.09 | 70 | ||||||
1.5° | 10 | 1.87 | 50 | |||||
15 | 2.13 | |||||||
20 | 2.39 | 70 |
Número de modelo
TSC-BEM2PB (Producto almacenado)
Propina R |
Gradiente del cuello θ1 |
Longitud debajo del cuello ℓ1 |
Diámetro del vástago d |
Diámetro del cuello D1 |
Longitud de la flauta ℓ |
Longitud efectiva ℓ2 |
Longitud total L |
Figura |
0.75 | 2° | 10 | 4 | 1.99 | 1.5 | 3 | 50 | 1 |
15 | 2.34 | |||||||
20 | 2.69 | 70 | ||||||
30 | 3.39 | |||||||
3° | 15 | 2.76 | 50 | |||||
20 | 3.28 | 70 | ||||||
5° | 15 | 3.60 | 50 | |||||
1 | 0.5° | 15 | 6 | 2.19 | 2 | 4 | 70 | 1 |
20 | 2.28 | |||||||
30 | 2.45 | |||||||
40 | 2.63 | 110 | ||||||
50 | 2.80 | |||||||
1° | 15 | 2.38 | 70 | |||||
20 | 2.56 | |||||||
25 | 2.73 | |||||||
30 | 2.91 | |||||||
35 | 3.08 | 110 | ||||||
40 | 3.26 | |||||||
50 | 3.61 | |||||||
1.5° | 15 | 2.58 | 70 | |||||
20 | 2.84 | |||||||
25 | 3.10 | |||||||
30 | 3.36 | |||||||
40 | 3.89 | 110 | ||||||
50 | 4.41 | |||||||
2° | 30 | 3.82 | 70 | |||||
40 | 4.51 | 110 | ||||||
3° | 30 | 4.73 | 70 | |||||
40 | 5.77 | 110 | ||||||
1.5 | 0.5° | 20 | 6 | 3.30 | 3 | 6 | 70 | 1 |
30 | 3.47 | |||||||
40 | 3.59 | 110 | ||||||
50 | 3.77 | |||||||
1° | 20 | 3.59 | 70 | |||||
30 | 3.94 | |||||||
40 | 4.19 | 110 | ||||||
50 | 4.54 | |||||||
1.5° | 20 | 6 | 3.89 | 3 | 6 | 70 | 1 | |
30 | 4.41 | |||||||
40 | 4.78 | 110 | ||||||
50 | 5.30 | |||||||
2° | 40 | 5.38 | ||||||
48 | 6.00 | |||||||
3° | 34 | 6.00 | ||||||
2 | 0.5° | 40 | 6 | 4.56 | 4 | 8 | 110 | 1 |
50 | 4.73 | |||||||
60 | 4.91 | |||||||
1° | 40 | 5.12 | ||||||
50 | 5.47 | |||||||
60 | 5.82 | |||||||
1.5° | 40 | 5.68 | ||||||
46 | 6.00 | |||||||
2° | 36 | 6.00 | ||||||
3° | 27 | 6.00 | ||||||
3 | 0.5° | 40 | 8 | 6.49 | 6 | 12 | 110 | 1 |
50 | 6.66 | |||||||
60 | 6.84 | |||||||
1° | 40 | 6.98 | ||||||
50 | 7.33 | |||||||
60 | 7.68 |
Número de modelo
TSC-BEM2PB (Producto almacenado)
Propina R |
Gradiente del cuello θ1 |
Longitud debajo del cuello ℓ1 |
Diámetro del vástago d |
Diámetro del cuello D1 |
Longitud de la flauta ℓ |
Longitud efectiva ℓ2 |
Longitud total L |
Figura |
3 | 1.5° | 40 | 8 | 7.47 | 6 | 12 | 110 | 1 |
50 | 7.99 | |||||||
2° | 40 | 7.96 | ||||||
3° | 31 | 8 | ||||||
4 | 1.5° | 54 | 10 | 10 | 8 | 16 | 110 | 1 |
2° | 44 | |||||||
3° | 35 | |||||||
5 | 1.5° | 54 | 12 | 12 | 8 | 16 | 110 | 1 |
2° | 44 | |||||||
3° | 35 |
Número de modelo
TN-TSC-BEM2S (Producto manufacturado)
Propina R |
Diámetro del vástago d |
Gradiente del cuelloθ1 Designación de incremento de 0.5 ° |
Longitud debajo del cuello ℓ1 Designación de incremento de 1 mm |
Diámetro del vástago d |
Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Figura |
0.5 | - | 2.5° ~ 5° | 7 ~ 19 | 4 | 2 | 40 | 2 |
0.6 | - | 2.5° ~ 3° | 8 ~ 19 | 4 | 2.4 | 40 | 2 |
- | 3.5° ~ 5° | 8 ~ 18 | 4 | 2.4 | 40 | 2 | |
0.75 | - | 2.5° ~ 3° | 8 ~ 20 | 4 | 3 | 40 | 2 |
- | 3.5° ~ 5° | 8 ~ 17 | 4 | 3 | 40 | 2 | |
1 | - | 0.5° ~ 3° | 8 ~ 21 | 4 | 3 | 40 | 2 |
- | 3.5° ~ 5° | 8 ~ 14 | 4 | 3 | 40 | 2 | |
1.5 | - | 0.5° ~ 1° | 9 ~ 23 | 4 | 4 | 40 | 2 |
- | 1.5° ~ 2° | 9 ~ 18 | 4 | 4 | 40 | 2 | |
- | 2.5° ~ 3° | 9 ~ 13 | 4 | 4 | 40 | 2 | |
- | 3.5° ~ 5° | 9 | 4 | 4 | 40 | 2 | |
6 | 0.5° ~ 2° | 9 ~ 36 | 6 | 4 | 40 | 2 | |
6 | 2.5° ~ 3° | 9 ~ 32 | 6 | 4 | 40 | 2 | |
6 | 3.5° ~ 5° | 9 ~ 21 | 6 | 4 | 40 | 2 | |
2 | - | 0.5° ~ 2° | 11 ~ 28 | 6 | 6 | 50 | 2 |
- | 2.5° ~ 3° | 11 ~ 25 | 6 | 6 | 50 | 2 | |
- | 3.5° ~ 5° | 11 ~ 17 | 6 | 6 | 50 | 2 |
[ ! ]Para las especificaciones del diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique una punta (R), un gradiente del cuello (θ1), debajo de la longitud del cuello (ℓ1) y el diámetro del vástago (d).
[ ! ]Cuando ordene productos manufacturados, asegúrese de confirmar los ejemplos de pedidos, ya que los números de modelo difieren de la siguiente manera al ordenar un producto almacenado.
(1) "TN-" se antepone al inicio del número de modelo. (2) "S" se agrega al final del número de modelo
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
Modelo | Diámetro del cuello cónico | Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Número de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) | Procesamiento de aplicaciones | Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove | Clasificación de inventario | Producto almacenado |
Helix retorcido (θ) | Disponible | Figura | 1 | Longitud debajo del cuello (θ)(La licenciatura) | 10° |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente