(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, 4 flautas / modelo regular

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, 4 flautas / modelo regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Multi-Geometría que facilita la alta alimentación

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • R (regular)
Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, 4 flautas / modelo regular: Imagen relacionada
Número de Parte
SN-TSC-BEM4R3-[17-62/1]-12
SN-TSC-BEM4R4-[20-65/1]-15
SN-TSC-BEM4R5-[23-68/1]-18
SN-TSC-BEM4R6-[27-72/1]-22
SNR-TSC-BEM4R3-[17-62/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-BEM4R4-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM4R5-[23-68/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-BEM4R6-[27-72/1]-[5-22/1]
TSC-BEM4R1.5
TSC-BEM4R2
TSC-BEM4R2.5
TSC-BEM4R3
TSC-BEM4R4
TSC-BEM4R5
TSC-BEM4R6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Clasificación de inventario Diámetro exterior D
(mm)
Figura Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
1 Pieza(s)

10 Días o más

3129017 ~ 626Alivio de cuello estándar62-
1 Pieza(s)

10 Días o más

41510020 ~ 658Alivio de cuello estándar82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

51810023 ~ 6810Alivio de cuello estándar102-
1 Pieza(s)

10 Días o más

62211027 ~ 7212Alivio de cuello estándar122-
1 Pieza(s)

10 Días o más

35 ~ 129017 ~ 626Procesamiento de vanguardia R62-
1 Pieza(s)

10 Días o más

45 ~ 1510020 ~ 658Procesamiento de vanguardia R82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

55 ~ 1810023 ~ 6810Procesamiento de vanguardia R102-
1 Pieza(s)

10 Días o más

65 ~ 2211027 ~ 7212Procesamiento de vanguardia R122-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5860-6Producto almacenado3110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2870-6Producto almacenado4110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51280-6Producto almacenado5110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31290-6Producto almacenado62-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

415100-8Producto almacenado82-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

518100-10Producto almacenado102-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

622110-12Producto almacenado122-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, 4 flautas / modelo regular: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Diámetro externo
D
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Propina
R
TSC-BEM4R 1.5 8 3 60 6 1
2 8 4 70 6 1
2.5 12 5 80 6 1
3 12 6 90 6 2
4 15 8 100 8 2
5 18 10 100 10 2
6 22 12 110 12 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Ofrece un acabado con una muy buena rugosidad de la superficie de trabajo después del mecanizado.

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 4
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Precisión R(µm) ±0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove
Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico