(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, 3 flautas / modelo regular

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, 3 flautas / modelo regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Longitud regular de la cuchilla que es ideal para volver a pulir

  • TS
  • Acero general
  • 3 flautas
  • R (regular)

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, 3 flautas / modelo regular: Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-BEM3R3-[17-62/1]-12
SN-TSC-BEM3R4-[20-65/1]-15
SN-TSC-BEM3R5-[23-68/1]-18
SN-TSC-BEM3R6-[27-72/1]-22
SNR-TSC-BEM3R3-[17-62/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-BEM3R4-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM3R5-[23-68/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-BEM3R6-[27-72/1]-[5-22/1]
TSC-BEM3R1
TSC-BEM3R1.5
TSC-BEM3R2
TSC-BEM3R2.5
TSC-BEM3R3
TSC-BEM3R4
TSC-BEM3R5
TSC-BEM3R6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Clasificación de inventario Diámetro exterior D
(mm)
Figura Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
1 Pieza(s)

10 Días o más

3129017 ~ 626Alivio de cuello estándar62-
1 Pieza(s)

10 Días o más

41510020 ~ 658Alivio de cuello estándar82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

51810023 ~ 6810Alivio de cuello estándar102-
1 Pieza(s)

10 Días o más

62211027 ~ 7212Alivio de cuello estándar122-
1 Pieza(s)

10 Días o más

35 ~ 129017 ~ 626Procesamiento de vanguardia R62-
1 Pieza(s)

10 Días o más

45 ~ 1510020 ~ 658Procesamiento de vanguardia R82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

55 ~ 1810023 ~ 6810Procesamiento de vanguardia R102-
1 Pieza(s)

10 Días o más

65 ~ 2211027 ~ 7212Procesamiento de vanguardia R122-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1650-6Producto almacenado2110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5860-6Producto almacenado3110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2870-6Producto almacenado4110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51280-6Producto almacenado5110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31290-6Producto almacenado62-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

415100-8Producto almacenado82-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

518100-10Producto almacenado102-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

622110-12Producto almacenado122-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, 3 flautas / modelo regular: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Diámetro externo
D
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Propina
R
TSC-BEM3R 1 6 2 50 6 1
1.5 8 3 60 6 1
2 8 4 70 6 1
2.5 12 5 80 6 1
3 12 6 90 6 2
4 15 8 100 8 2
5 18 10 100 10 2
6 22 12 110 12 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Tiene una forma de 3 flautas que es fuerte contra la vibración y capaz de manejar altas velocidades de alimentación.
[ ! ]Los siguientes servicios de procesamiento adicionales están disponibles para los productos en esta página.

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 3
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Precisión R(µm) ±0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove
Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico