(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, 2 flautas / corto, modelo de mango largo (Números de pieza)

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, 2 flautas / corto, modelo de mango largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un tipo de mango largo ideal para grabado profundo.

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas
  • S (corto)

Molino de extremo de bola de carburo de la serie TSC, modelo de 2 flautas / corto, mango largo: Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-LS-BEM2S3-[15-60/1]-10
SN-TSC-LS-BEM2S4-[18-63/1]-13
SN-TSC-LS-BEM2S5-[20-65/1]-15
SN-TSC-LS-BEM2S6-[20-65/1]-15
SN-TSC-LS-BEM2S8-[25-70/1]-20
SN-TSC-LS-BEM2S10-[30-75/1]-25
SN-TSC-LS-BEM2S12.5-[35-80/1]-30
SNR-TSC-LS-BEM2S3-[15-60/1]-[5-10/1]
SNR-TSC-LS-BEM2S4-[18-63/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-LS-BEM2S5-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-LS-BEM2S6-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-LS-BEM2S8-[25-70/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-LS-BEM2S10-[30-75/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-LS-BEM2S12.5-[35-80/1]-[5-30/1]
TSC-LS-BEM2S0.5
TSC-LS-BEM2S1
TSC-LS-BEM2S1.5
TSC-LS-BEM2S2
TSC-LS-BEM2S2.5
TSC-LS-BEM2S3
TSC-LS-BEM2S4
TSC-LS-BEM2S5
TSC-LS-BEM2S6
TSC-LS-BEM2S8
TSC-LS-BEM2S10
TSC-LS-BEM2S12.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Clasificación de inventario Diámetro exterior D
(mm)
Figura Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
1 Pieza(s)

10 Días o más

31014015 ~ 606-0.007 ~ +0.003Alivio de cuello estándar62-
1 Pieza(s)

10 Días o más

41316018 ~ 638-0.007 ~ +0.003Alivio de cuello estándar82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

51518020 ~ 6510-0.007 ~ +0.003Alivio de cuello estándar102-
1 Pieza(s)

10 Días o más

61520020 ~ 6512-0.007 ~ +0.003Alivio de cuello estándar122-
1 Pieza(s)

10 Días o más

82022025 ~ 7016±0.01Alivio de cuello estándar162-
1 Pieza(s)

10 Días o más

102525030 ~ 7520±0.01Alivio de cuello estándar202-
1 Pieza(s)

10 Días o más

12.53028035 ~ 8025±0.01Alivio de cuello estándar252-
1 Pieza(s)

10 Días o más

35 ~ 1014015 ~ 606-0.007 ~ +0.003Procesamiento de vanguardia R62-
1 Pieza(s)

10 Días o más

45 ~ 1316018 ~ 638-0.007 ~ +0.003Procesamiento de vanguardia R82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

55 ~ 1518020 ~ 6510-0.007 ~ +0.003Procesamiento de vanguardia R102-
1 Pieza(s)

10 Días o más

65 ~ 1520020 ~ 6512-0.007 ~ +0.003Procesamiento de vanguardia R122-
1 Pieza(s)

10 Días o más

85 ~ 2022025 ~ 7016±0.01Procesamiento de vanguardia R162-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105 ~ 2525030 ~ 7520±0.01Procesamiento de vanguardia R202-
1 Pieza(s)

10 Días o más

12.55 ~ 3028035 ~ 8025±0.01Procesamiento de vanguardia R252-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5270-3±0.005Producto almacenado1110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1370-3±0.005Producto almacenado2110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5480-3±0.005Producto almacenado32-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26100-4±0.005Producto almacenado42-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.58100-6±0.005Producto almacenado5110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310140-6-0.007 ~ +0.003Producto almacenado62-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

413160-8-0.007 ~ +0.003Producto almacenado82-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515180-10-0.007 ~ +0.003Producto almacenado102-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615200-12-0.007 ~ +0.003Producto almacenado122-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820220-16±0.01Producto almacenado162-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025250-20±0.01Producto almacenado202-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.530280-25±0.01Producto almacenado252-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de bola de carburo de la serie TSC, modelo de 2 flautas / corto, mango largo: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Diámetro externo
D
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Propina
R
TSC-LS-BEM2S 0.5 2 1 70 3 1
1 3 2 70 3 1
1.5 4 3 80 3 2
2 6 4 100 4 2
2.5 8 5 100 6 1
3 10 6 140 6 2
4 13 8 160 8 2
5 15 10 180 10 2
6 15 12 200 12 2
8 20 16 220 16 2
10 25 20 250 20 2
12.5 30 25 280 25 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
El modelo de mango largo es ideal para mecanizar ranuras profundas.
[ ! ]Los siguientes servicios de procesamiento adicionales están disponibles para los productos en esta página.

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico