(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa esférica de carburo serie TSC, 2 flautas, modelo corto

Fresa esférica de carburo serie TSC, 2 flautas, modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un elemento básico adecuado para el procesamiento 3D de moldes de alta precisión

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas
  • S (corto)

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, modelo corto: Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-BEM2S3-[15-42/1]-10
SN-TSC-BEM2S3.5-[17-36/1]-12
SN-TSC-BEM2S4-[18-36/1]-13
SN-TSC-BEM2S4.5-[19-40/1]-14
SN-TSC-BEM2S5-[20-50/1]-15
SN-TSC-BEM2S5.5-[20-50/1]-15
SN-TSC-BEM2S6-[20-50/1]-15
SN-TSC-BEM2S7-[20-50/1]-15
SN-TSC-BEM2S8-[25-70/1]-20
SN-TSC-BEM2S10-[30-75/1]-25
SNR-TSC-BEM2S3-[15-42/1]-[5-10/1]
SNR-TSC-BEM2S3.5-[17-36/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-BEM2S4-[18-36/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-BEM2S4.5-[19-40/1]-[5-14/1]
SNR-TSC-BEM2S5-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM2S5.5-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM2S6-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM2S7-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM2S8-[25-70/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-BEM2S10-[30-75/1]-[5-25/1]
TSC-BEM2S0.05
TSC-BEM2S0.1
TSC-BEM2S0.1-6
TSC-BEM2S0.2
TSC-BEM2S0.2-6
TSC-BEM2S0.3
TSC-BEM2S0.3-6
TSC-BEM2S0.4
TSC-BEM2S0.4-6
TSC-BEM2S0.5
TSC-BEM2S0.5-6
TSC-BEM2S0.6
TSC-BEM2S0.7
TSC-BEM2S0.8
TSC-BEM2S0.9
TSC-BEM2S0.15
TSC-BEM2S0.25
TSC-BEM2S0.35
TSC-BEM2S0.45
TSC-BEM2S0.55
TSC-BEM2S0.65
TSC-BEM2S0.75
TSC-BEM2S0.75-6
TSC-BEM2S0.85
TSC-BEM2S0.95
TSC-BEM2S1
TSC-BEM2S1-6
TSC-BEM2S1.05
TSC-BEM2S1.1
TSC-BEM2S1.2
TSC-BEM2S1.3
TSC-BEM2S1.4
TSC-BEM2S1.5
TSC-BEM2S1.5-6
TSC-BEM2S1.6
TSC-BEM2S1.7
TSC-BEM2S1.8
TSC-BEM2S1.9
TSC-BEM2S1.15
TSC-BEM2S1.25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Clasificación de inventario Diámetro exterior D
(mm)
Figura Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
1 Pieza(s)

10 Días o más

3106015 ~ 426-0.007 ~ +0.003Alivio de cuello estándar62-
1 Pieza(s)

10 Días o más

3.5126017 ~ 368-0.007 ~ +0.003Alivio de cuello estándar7110°
1 Pieza(s)

10 Días o más

4136018 ~ 368-0.007 ~ +0.003Alivio de cuello estándar82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

4.5147019 ~ 4010-0.007 ~ +0.003Alivio de cuello estándar9110°
1 Pieza(s)

10 Días o más

5158020 ~ 5010-0.007 ~ +0.003Alivio de cuello estándar102-
1 Pieza(s)

10 Días o más

5.5158020 ~ 5012-0.007 ~ +0.003Alivio de cuello estándar11110°
1 Pieza(s)

10 Días o más

6158020 ~ 5012-0.007 ~ +0.003Alivio de cuello estándar122-
1 Pieza(s)

10 Días o más

7158020 ~ 5012±0.01Alivio de cuello estándar143-
1 Pieza(s)

10 Días o más

82015025 ~ 7016±0.01Alivio de cuello estándar162-
1 Pieza(s)

10 Días o más

102515030 ~ 7520±0.01Alivio de cuello estándar202-
1 Pieza(s)

10 Días o más

35 ~ 106015 ~ 426-0.007 ~ +0.003Procesamiento de vanguardia R62-
1 Pieza(s)

10 Días o más

3.55 ~ 126017 ~ 368-0.007 ~ +0.003Procesamiento de vanguardia R7110°
1 Pieza(s)

10 Días o más

45 ~ 136018 ~ 368-0.007 ~ +0.003Procesamiento de vanguardia R82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

4.55 ~ 147019 ~ 4010-0.007 ~ +0.003Procesamiento de vanguardia R9110°
1 Pieza(s)

10 Días o más

55 ~ 158020 ~ 5010-0.007 ~ +0.003Procesamiento de vanguardia R102-
1 Pieza(s)

10 Días o más

5.55 ~ 158020 ~ 5012-0.007 ~ +0.003Procesamiento de vanguardia R11110°
1 Pieza(s)

10 Días o más

65 ~ 158020 ~ 5012-0.007 ~ +0.003Procesamiento de vanguardia R122-
1 Pieza(s)

10 Días o más

75 ~ 158020 ~ 5012±0.01Procesamiento de vanguardia R143-
1 Pieza(s)

10 Días o más

85 ~ 2015025 ~ 7016±0.01Procesamiento de vanguardia R162-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105 ~ 2515030 ~ 7520±0.01Procesamiento de vanguardia R202-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.240-3±0.005Producto almacenado0.1110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.440-3±0.005Producto almacenado0.2110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.450-6±0.005Producto almacenado0.2115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.840-3±0.005Producto almacenado0.4110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.850-6±0.005Producto almacenado0.4115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.240-3±0.005Producto almacenado0.6110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.250-6±0.005Producto almacenado0.6115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.640-3±0.005Producto almacenado0.8110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.650-6±0.005Producto almacenado0.8115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5240-4±0.005Producto almacenado1110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5250-6±0.005Producto almacenado1115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.62.440-4±0.005Producto almacenado1.2110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.72.840-4±0.005Producto almacenado1.4110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8340-4±0.005Producto almacenado1.6110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9340-4±0.005Producto almacenado1.8110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.640-3±0.005Producto almacenado0.3110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.25140-3±0.005Producto almacenado0.5110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.351.440-3±0.005Producto almacenado0.7110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.451.840-3±0.005Producto almacenado0.9110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.552.240-4±0.005Producto almacenado1.1110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.652.640-4±0.005Producto almacenado1.3110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.75340-4±0.005Producto almacenado1.5110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.75350-6±0.005Producto almacenado1.5115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.85340-4±0.005Producto almacenado1.7110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.95340-4±0.005Producto almacenado1.9110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1340-4±0.005Producto almacenado2110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1350-6±0.005Producto almacenado2115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.05340-4±0.005Producto almacenado2.1110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1340-4±0.005Producto almacenado2.2110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2340-4±0.005Producto almacenado2.4110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.33.540-4±0.005Producto almacenado2.6110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.43.540-4±0.005Producto almacenado2.8110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5440-4±0.005Producto almacenado3110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5460-6±0.005Producto almacenado3110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.6440-4±0.005Producto almacenado3.2110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.7440-4±0.005Producto almacenado3.4110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.8540-4±0.005Producto almacenado3.6110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.9540-4±0.005Producto almacenado3.8110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.15340-4±0.005Producto almacenado2.3110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.253.540-4±0.005Producto almacenado2.5110°

Cargando…

Especificaciones

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, modelo corto: Imagen relacionada

Número de modelo     Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Diámetro externo
D
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Figura
Propina
R
Diámetro del vástago
d
TSC-BEM2S 0.05 - 3 0.2 0.1 40 10° 1
0.1 - 3 0.4 0.2 40 10° 1
0.1 6 6 0.4 0.2 50 15° 1
0.15 - 3 0.6 0.3 40 10° 1
0.2 - 3 0.8 0.4 40 10° 1
0.2 6 6 0.8 0.4 50 15° 1
0.25 - 3 1 0.5 40 10° 1
0.3 - 3 1.2 0.6 40 10° 1
0.3 6 6 1.2 0.6 50 15° 1
0.35 - 3 1.4 0.7 40 10° 1
0.4 - 3 1.6 0.8 40 10° 1
0.4 6 6 1.6 0.8 50 15° 1
0.45 - 3 1.8 0.9 40 10° 1
0.5 - 4 2 1 40 10° 1
0.5 6 6 2 1 50 15° 1
0.55 - 4 2.2 1.1 40 10° 1
0.6 - 4 2.4 1.2 40 10° 1
0.65 - 4 2.6 1.3 40 10° 1
0.7 - 4 2.8 1.4 40 10° 1
0.75 - 4 3 1.5 40 10° 1
0.75 6 6 3 1.5 50 15° 1
0.8 - 4 3 1.6 40 10° 1
0.85 - 4 3 1.7 40 10° 1
0.9 - 4 3 1.8 40 10° 1
0.95 - 4 3 1.9 40 10° 1
1 - 4 3 2 40 10° 1
1 6 6 3 2 50 15° 1

[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto la punta (R) como el diámetro del vástago (d).

Número de modelo     Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Diámetro externo
D
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Figura
Propina
R
Diámetro del vástago
d
TSC-BEM2S 1.05 - 4 3 2.1 40 10° 1
1.1 - 4 3 2.2 40 10° 1
1.15 - 4 3 2.3 40 10° 1
1.2 - 4 3 2.4 40 10° 1
1.25 - 4 3.5 2.5 40 10° 1
1.3 - 4 3.5 2.6 40 10° 1
1.4 - 4 3.5 2.8 40 10° 1
1.45 - 4 3.5 2.9 40 10° 1
1.5 - 4 4 3 40 10° 1
1.5 6 6 4 3 60 10° 1
1.55 - 4 4 3.1 40 10° 1
1.6 - 4 4 3.2 40 10° 1
1.65 - 4 4 3.3 40 10° 1
1.7 - 4 4 3.4 40 10° 1
1.75 - 4 5 3.5 40 10° 1
1.8 - 4 5 3.6 40 10° 1
1.85 - 4 5 3.7 40 10° 1
1.9 - 4 5 3.8 40 10° 1
2 4 4 6 4 50 - 2
2 - 6 6 4 50 10° 1
2.15 - 6 6 4.3 50 10° 1
2.2 - 6 6 4.4 50 10° 1
2.3 - 6 6 4.6 50 10° 1
2.35 - 6 6 4.7 50 10° 1
2.4 - 6 6 4.8 50 10° 1
2.5 - 6 8 5 50 10° 1
2.6 - 6 8 5.2 50 10° 1
2.75 - 6 8 5.5 50 10° 1
3 - 6 10 6 60 - 2
3.5 - 8 12 7 60 10° 1
4 - 8 13 8 60 - 2
4.5 - 10 14 9 70 10° 1
5 - 10 15 10 80 - 2
5.5 - 12 15 11 80 10° 1
6 - 12 15 12 80 - 2
7 - 12 15 14 80 - 3
8 - 16 20 16 150 - 2
10 - 20 25 20 150 - 2

[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto la punta (R) como el diámetro del vástago (d).
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Ofrece un acabado con una muy buena rugosidad de la superficie de trabajo después del mecanizado.
[ ! ]Los siguientes servicios de procesamiento adicionales están disponibles para los productos en esta página.

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico