(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo de bola de carburo serie XAC, 2 flautas / corto, modelo de mango largo

Molino de extremo de bola de carburo serie XAC, 2 flautas / corto, modelo de mango largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Los artículos de mango largo están disponibles a precios bajos [Valor C]

  • TiAlN
  • Acero general
  • 2 flautas

Molino de extremo de bola de carburo de la serie XAC, modelo de 2 flautas / corto, mango largo: Imagen relacionada

Número de Parte
XAC-LS-BEM2S2
XAC-LS-BEM2S3
XAC-LS-BEM2S4
XAC-LS-BEM2S5
XAC-LS-BEM2S6
XAC-LS-BEM2S8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2810044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31012066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41414088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5181801010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6222001212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8302501616

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de bola de carburo de la serie XAC, modelo de 2 flautas / corto, mango largo: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Diámetro externo
D
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Propina
R
XAC-LS-BEM2S 2 8 4 100 4
3 10 6 120 6
4 14 8 140 8
5 18 10 180 10
6 22 12 200 12
8 30 16 250 16


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La alta rigidez de la herramienta y la excelente descarga de astillado lo hacen ideal para el fresado de alta precisión de moldes tridimensionales.
Ofrece un acabado con una muy buena rugosidad de la superficie de trabajo después del mecanizado.
El modelo de mango largo es ideal para mecanizar ranuras profundas.

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Precisión R(µm) ±0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove
Clasificación de inventario Producto almacenado Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico