(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo helicoidal de carburo serie TSC (precisión de deflexión de filo de 5 μm o menos)

Fresa de extremo helicoidal de carburo serie TSC (precisión de deflexión de filo de 5 μm o menos)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El tipo de acabado lateral de alta precisión para mecanizar materias primas como el acero al carbono

  • TS
  • Acero general
  • Flautas múltiples (5 ~)
  • R (regular)
Fresa de extremo helicoidal de carburo serie TSC (precisión de deflexión de vanguardia de 5 μm o menos): Imagen relacionada
Número de Parte
TSC-HP-PSXR3
TSC-HP-PSXR4
TSC-HP-PSXR5
TSC-HP-PSXR6
TSC-HP-PSXR8
TSC-HP-PSXR10
TSC-HP-PSXR12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia de OD
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3104660-0.01 ~ -0.0351
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4124660-0.01 ~ -0.0351
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5154660-0.01 ~ -0.0351
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6156660-0.01 ~ -0.0352
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8206875-0.01 ~ -0.0352
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102561080-0.01 ~ -0.0352
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230612100-0.01 ~ -0.0452

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo helicoidal de carburo serie TSC (precisión de deflexión de vanguardia de 5 μm o menos): Imagen relacionada

MNúmero de odel   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautas Figura
Diámetro externo
D
TSC-HP-PSXR 3 10 60 6 4 1
4 12 60 6 4 1
5 15 60 6 4 1
6 15 60 6 6 2
8 20 75 8 6 2
10 25 80 10 6 2
12 30 100 12 6 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La precisión de desviación de la cuchilla dentro de 5 μm (nuestra relación medida) / conicidad posterior dentro de 5 μm / diámetro del vástago, tolerancia estándar h5, se ha adoptado para una herramienta de alta calidad con una variación de calidad mínima. Es ideal para el mecanizado de acabado lateral que requiere un alto nivel de precisión.
Diseñado para tener una forma de cuchilla con énfasis en la nitidez gracias a la cuchilla positiva / punta de borde afilado, es adecuado para mecanizar materias primas de acero al carbono, etc.
El revestimiento TS que consiste en una película compuesta a base de nitruro con una estructura completamente cristalina significa que ofrece una excelente durabilidad cuando se usa en materias primas de acero al carbono, además de acero tratado térmicamente.
[ ! ] Como este es un producto altamente preciso, si no se realiza el rectificado Misumi Q-Value, entonces el nivel de precisión puede no ser reproducible.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Modelo Altamente helicoidal Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona)
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Geometría Esquina filosa Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Clasificación adicional Producto almacenado ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico