(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo cuadrado de carburo de cuello largo serie TSC, modelo de 4 flautas / cuello largo

Molino de extremo cuadrado de carburo de cuello largo serie TSC, modelo de 4 flautas / cuello largo
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

El cuello largo clásico de 4 cuchillas está disponible en grandes tamaños y bajo precio.

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas

Molino de extremo cuadrado de carburo de cuello largo serie TSC, 4 flautas / cuello largo Modelo: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-EM4LB1-4
TSC-EM4LB1-6
TSC-EM4LB1-8
TSC-EM4LB1-10
TSC-EM4LB1-12
TSC-EM4LB1.2-6
TSC-EM4LB1.2-8
TSC-EM4LB1.2-10
TSC-EM4LB1.2-12
TSC-EM4LB1.2-16
TSC-EM4LB1.5-6
TSC-EM4LB1.5-8
TSC-EM4LB1.5-10
TSC-EM4LB1.5-12
TSC-EM4LB1.5-14
TSC-EM4LB1.5-16
TSC-EM4LB1.5-18
TSC-EM4LB1.5-20
TSC-EM4LB2-6
TSC-EM4LB2-8
TSC-EM4LB2-10
TSC-EM4LB2-12
TSC-EM4LB2-14
TSC-EM4LB2-16
TSC-EM4LB2-18
TSC-EM4LB2-20
TSC-EM4LB2-25
TSC-EM4LB2-30
TSC-EM4LB2.5-8
TSC-EM4LB2.5-12
TSC-EM4LB2.5-16
TSC-EM4LB2.5-20
TSC-EM4LB2.5-25
TSC-EM4LB3-12
TSC-EM4LB3-16
TSC-EM4LB3-20
TSC-EM4LB3-25
TSC-EM4LB3-30
TSC-EM4LB3-40
TSC-EM4LB4-16
TSC-EM4LB4-20
TSC-EM4LB4-30
TSC-EM4LB4-40
TSC-EM4LB5-16
TSC-EM4LB5-25
TSC-EM4LB5-35
TSC-EM4LB5-50
TSC-EM4LB6-20
TSC-EM4LB6-30
TSC-EM4LB6-40
TSC-EM4LB6-50
TSC-PEM4LB1-4
TSC-PEM4LB1-6
TSC-PEM4LB1-8
TSC-PEM4LB1-10
TSC-PEM4LB1-12
TSC-PEM4LB1.2-6
TSC-PEM4LB1.2-8
TSC-PEM4LB1.2-10
TSC-PEM4LB1.2-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Geometría Ángulo de hélice (θ) Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 30 '
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 2 °
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 3 °
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54504Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado10.954.194.44.885.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54506Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado10.956.286.597.328.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54508Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado10.958.388.799.7610.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.545010Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado10.9510.4710.9912.2113.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.545012Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado10.9512.5713.1914.6516.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.84506Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.156.286.597.328.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.84508Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.158.388.799.7610.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.845010Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.1510.4710.9912.2113.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.845012Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.1512.5713.1914.6516.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.845016Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.1516.7517.5819.5321.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.34506Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.456.286.597.328.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.34508Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.458.388.799.7610.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.345010Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.4510.4710.9912.2113.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.345012Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.4512.5713.1914.6516.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.345014Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.4514.6615.3917.0919.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.345016Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.4516.7517.5819.5321.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.347018Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.4518.8519.7821.9724.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.347020Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.4520.9421.9824.41No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234506Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.956.286.597.328.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234508Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.958.388.799.7610.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2345010Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.9510.4710.9912.2113.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2345012Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.9512.5713.1914.6516.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2345014Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.9514.6615.3917.0919.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2345016Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.9516.7517.5819.53No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2347018Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.9518.8519.7821.97No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2347020Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.9520.9421.9824.41No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2347025Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.9526.1827.47No aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2347030Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.9531.4132.97No aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.84508Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado12.48.388.799.7610.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.845012Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado12.412.5713.1914.65No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.845016Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado12.416.7517.5819.53No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.847020Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado12.420.9421.98No aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.847025Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado12.426.1827.47No aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.565012Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado12.912.5713.1914.6516.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.567016Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado12.916.7517.5819.5321.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.567020Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado12.920.9421.9824.4127.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.567025Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado12.926.1827.4730.51No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.567030Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado12.931.4132.9736.62No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5610040Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado12.941.8843.96No aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4665016Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado13.816.7517.5819.53No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4667020Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado13.820.9421.9824.41No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4667030Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado13.831.4132.97No aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46610040Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado13.841.8843.96No aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.567016Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado14.816.7517.58No aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.567025Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado14.826.1827.47No aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.5610035Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado14.836.65No aplicaNo aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.5610050Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado14.852.35No aplicaNo aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6967020Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado25.8No aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6967030Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado25.8No aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69610040Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado25.8No aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69610050Con plomoHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado25.8No aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54504Esquina filosaHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado10.954.194.44.885.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54506Esquina filosaHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado10.956.286.597.328.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54508Esquina filosaHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado10.958.388.799.7610.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.545010Esquina filosaHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado10.9510.4710.9912.2113.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.545012Esquina filosaHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado10.9512.5713.1914.6516.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.84506Esquina filosaHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.156.286.597.328.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.84508Esquina filosaHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.158.388.799.7610.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.845010Esquina filosaHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.1510.4710.9912.2113.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.845012Esquina filosaHélice estándar (30 a 40 °)Producto almacenado11.1512.5713.1914.6516.48

Cargando…

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado de carburo de cuello largo serie TSC, 4 flautas / cuello largo Modelo: Imagen relacionada
Número de modelo
TSC-PEM4LB (Sharp Edge/Stocked Product)/TSC-EM4LB (Standard/Stocked Product)

Diámetro externo
D
Longitud debajo del cuello
1
Estándar Borde afilado Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo Figura
30'
1 4 1.5 0.95 50 4 4.19 4.40 4.88 5.49 1
6 6.28 6.59 7.32 8.24
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
1.2 6 1.8 1.15 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
16 16.75 17.58 19.53 21.97
1.3 6 Sin estándares 1.9 1.25 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
10 Sin estándares 10.47 10.99 12.21 13.73
1.4 6 Sin estándares 2.1 1.35 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 Sin estándares 8.38 8.79 9.76 10.98
10 Sin estándares 10.47 10.99 12.21 13.73
14 Sin estándares 14.66 15.39 17.09 19.22


Número de modelo
TSC-PEM4LB (Sharp Edge/Stocked Product)/TSC-EM4LB (Standard/Stocked Product)

Diámetro externo
D
Longitud debajo del cuello
1
Estándar Borde afilado Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo Figura
30'
1.5 6 2.3 1.45 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
14 14.66 15.39 17.09 19.22
16 16.75 17.58 19.53 21.97
18 70 18.85 19.78 21.97 24.71
20 20.94 21.98 24.41 No aplica
1.6 6 Sin estándares 2.4 1.55 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 Sin estándares 8.38 8.79 9.76 10.98
10 Sin estándares 10.47 10.99 12.21 13.73
12 Sin estándares 12.57 13.19 14.65 16.48
14 Sin estándares 14.66 15.39 17.09 19.22
1.7 6 Sin estándares 2.5 1.65 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
16 Sin estándares 16.75 17.58 19.53 21.97
1.8 6 Sin estándares 2.7 1.75 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 Sin estándares 8.38 8.79 9.76 10.98
10 Sin estándares 10.47 10.99 12.21 13.73
12 Sin estándares 12.57 13.19 14.65 16.48
14 Sin estándares 14.66 15.39 17.09 19.22
16 Sin estándares 16.75 17.58 19.53 No aplica
20 Sin estándares 70 20.94 21.98 24.41 No aplica
25 Sin estándares 26.18 27.47 30.51 No aplica
2 6 3 1.95 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
14 14.66 15.39 17.09 19.22
16 16.75 17.58 19.53 No aplica
18 70 18.85 19.78 21.97 No aplica
20 20.94 21.98 24.41 No aplica
25 26.18 27.47 No aplica No aplica
30 31.41 32.97 No aplica No aplica
2.5 8 3.8 2.4 50 4 8.38 8.79 9.76 10.98 1
12 12.57 13.19 14.65 No aplica
16 16.75 17.58 19.53 No aplica
20 70 20.94 21.98 No aplica No aplica
25 26.18 27.47 No aplica No aplica


Número de modelo
TSC-PEM4LB (Sharp Edge/Stocked Product)/TSC-EM4LB (Standard/Stocked Product)

Diámetro externo
D
Longitud debajo del cuello
1
Estándar Borde afilado Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo Figura
30'
3 8 Sin estándares 4.5 2.9 50 6 8.38 8.79 9.76 10.98 1
12 12.57 13.19 14.65 16.48
16 70 16.75 17.58 19.53 21.97
20 20.94 21.98 24.41 27.46
25 26.18 27.47 30.51 No aplica
30 31.41 32.97 36.62 No aplica
40 100 41.88 43.96 No aplica No aplica
3.5 16 Sin estándares 5.5 3.35 70 6 16.75 17.58 19.53 21.97 1
25 Sin estándares 26.18 27.47 30.51 No aplica
35 Sin estándares 100 36.65 38.46 No aplica No aplica
4 12 Sin estándares 6 3.8 50 6 12.57 13.19 14.65 16.48 1
16 16.75 17.58 19.53 No aplica
20 70 20.94 21.98 24.41 No aplica
30 31.41 32.97 No aplica No aplica
35 Sin estándares 100 36.65 38.46 No aplica No aplica
40 41.88 43.96 No aplica No aplica
45 Sin estándares 47.12 49.45 No aplica No aplica
50 Sin estándares 52.35 54.95 No aplica No aplica
5 16 7.5 4.8 70 6 16.75 17.58 No aplica No aplica 1
25 26.18 27.47 No aplica No aplica
35 100 36.65 No aplica No aplica No aplica
50 52.35 No aplica No aplica No aplica
6 20 9 5.8 70 6 No aplica No aplica No aplica No aplica 2
30 No aplica No aplica No aplica No aplica
40 100 No aplica No aplica No aplica No aplica
50 No aplica No aplica No aplica No aplica


Número de modelo
LN-TSC-PEM4S (Sharp Edge/Producto manufacturado)/EM4S (Estándar/Producto manufacturado)

Diámetro externo
D
Longitud debajo del cuello ℓ1
Designación de incremento de 1 mm
Estándar Borde afilado Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
1.5 8 ~ 20 3 1.45 40 4 3
2 9 ~ 21 4 1.95 40 4 3
2.5 10 ~ 22 5 2.4 40 4 3
3 11 ~ 21 6 2.9 45 6 3
3.5 12 ~ 22 7 3.3 45 6 3
4 13 ~ 23 8 3.8 45 6 3
5 15 ~ 25 10 4.8 45 6 3

[ ! ]Cuando ordene productos manufacturados, asegúrese de confirmar los ejemplos de pedidos, ya que los números de modelo difieren de la siguiente manera al ordenar un producto almacenado.
(1) "LN-" se antepone al inicio del número de modelo. (2) "S" se agrega al final del número de modelo
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La longitud ideal debajo del cuello se puede seleccionar para el mecanizado de piezas a varias profundidades.
Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.


Molino de extremo cuadrado de carburo de cuello largo serie TSC, 4 flautas / cuello largo Modelo: Imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Largo cuello cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico