(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrado de carburo, modelo de 4 flautas / longitud de flauta 3D (regular)

Fresa de extremo cuadrado de carburo, modelo de 4 flautas / longitud de flauta 3D (regular)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El tipo de longitud de la cuchilla 3D que es capaz de acanalar sofisticado también es conocido por producir el acabado de alta calidad.

  • Sin recubrimiento
  • Acero general
  • 4 flautas
  • R (regular)

Fresa de extremo cuadrado de carburo, modelo de 4 flautas / longitud de flauta 3D (regular): Imagen relacionada

Número de Parte
SEC-EM4R2
SEC-EM4R3
SEC-EM4R4
SEC-EM4R5
SEC-EM4R6
SEC-EM4R8
SEC-EM4R10
SEC-EM4R12
SEC-EM4R16
SEC-EM4R20
SEC-PEM4R3
SEC-PEM4R4
SEC-PEM4R5
SEC-PEM4R6
SEC-PEM4R8
SEC-PEM4R10
SEC-PEM4R12
SEC-PEM4R16
SEC-PEM4R20
SN-SEC-EM4R6-[23-42/1]-18
SN-SEC-EM4R8-[29-46/1]-24
SN-SEC-EM4R10-[35-50/1]-30
SN-SEC-EM4R12-[41-55/1]-36
SN-SEC-EM4R16-[53-78/1]-48
SN-SEC-EM4R20-[65-92/1]-60
SN-SEC-PEM4R6-[23-42/1]-18
SN-SEC-PEM4R8-[29-46/1]-24
SN-SEC-PEM4R10-[35-50/1]-30
SN-SEC-PEM4R12-[41-55/1]-36
SN-SEC-PEM4R16-[53-78/1]-48
SN-SEC-PEM4R20-[65-92/1]-60
SNR-SEC-EM4R6-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-SEC-EM4R8-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-SEC-EM4R10-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-SEC-EM4R12-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-SEC-EM4R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-SEC-EM4R20-[65-92/1]-[5-60/1]
SNR-SEC-PEM4R6-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-SEC-PEM4R8-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-SEC-PEM4R10-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-SEC-PEM4R12-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-SEC-PEM4R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-SEC-PEM4R20-[65-92/1]-[5-60/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Geometría Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26445-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39645-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412650-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515655-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618660-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

824870-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301080-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12361285-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164816110-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

206020130-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39645-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412650-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515655-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618660-Esquina filosaProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

824870-Esquina filosaProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301080-Esquina filosaProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12361285-Esquina filosaProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164816110-Esquina filosaProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

206020130-Esquina filosaProducto almacenado2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61866023 ~ 42Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

82487029 ~ 46Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030108035 ~ 50Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1236128541 ~ 55Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16481611053 ~ 78Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20602013065 ~ 92Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61866023 ~ 42Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

82487029 ~ 46Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030108035 ~ 50Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1236128541 ~ 55Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16481611053 ~ 78Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20602013065 ~ 92Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61866023 ~ 42Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

82487029 ~ 46Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030108035 ~ 50Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1236128541 ~ 55Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16481611053 ~ 78Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20602013065 ~ 92Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61866023 ~ 42Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

82487029 ~ 46Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030108035 ~ 50Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1236128541 ~ 55Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16481611053 ~ 78Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20602013065 ~ 92Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo, modelo de 4 flautas / longitud de flauta 3D (regular): Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
SEC-EM4R
(estándar)

SEC-PEM4R
(Borde afilado)
2 6 45 4 1
3 9 45 6 1
4 12 50 6 1
5 15 55 6 1
6 18 60 6 2
8 24 70 8 2
10 30 80 10 2
12 36 85 12 2
16 48 110 16 2
20 60 130 20 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Un molino de extremo de 4 flautas de uso general para una amplia gama de aplicaciones.
Ofrece un acabado con muy buena rugosidad de la superficie de trabajo después del mecanizado.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico