(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrado de carburo, modelo de 4 flautas / longitud de flauta 2D (corta)

Fresa de extremo cuadrado de carburo, modelo de 4 flautas / longitud de flauta 2D (corta)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El tipo de longitud de cuchilla 2D con alta versatilidad logra un procesamiento de alta precisión que incluye ranurado

  • Sin recubrimiento
  • Acero general
  • 4 flautas
  • S (corto)

Fresa de extremo cuadrado de carburo, modelo de 4 flautas / longitud de flauta 2D (corta): Imagen relacionada

Número de Parte
SEC-EM4S2
SEC-EM4S2.5
SEC-EM4S3
SEC-EM4S4
SEC-EM4S5
SEC-EM4S6
SEC-EM4S8
SEC-EM4S10
SEC-EM4S12
SEC-EM4S16
SEC-EM4S20
SEC-PEM4S1
SEC-PEM4S2
SEC-PEM4S2.5
SEC-PEM4S3
SEC-PEM4S4
SEC-PEM4S5
SEC-PEM4S6
SEC-PEM4S8
SEC-PEM4S10
SEC-PEM4S12
SEC-PEM4S16
SEC-PEM4S20
SN-SEC-EM4S6-[17-27/1]-12
SN-SEC-EM4S8-[21-31/1]-16
SN-SEC-EM4S10-[25-35/1]-20
SN-SEC-EM4S12-[29-45/1]-24
SN-SEC-EM4S16-[37-73/1]-32
SN-SEC-EM4S20-[45-72/1]-40
SN-SEC-PEM4S6-[17-27/1]-12
SN-SEC-PEM4S8-[21-31/1]-16
SN-SEC-PEM4S10-[25-35/1]-20
SN-SEC-PEM4S12-[29-45/1]-24
SN-SEC-PEM4S16-[37-73/1]-32
SN-SEC-PEM4S20-[45-72/1]-40
SNR-SEC-EM4S6-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-SEC-EM4S8-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-SEC-EM4S10-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-SEC-EM4S12-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-SEC-EM4S16-[37-73/1]-[5-32/1]
SNR-SEC-EM4S20-[45-72/1]-[5-40/1]
SNR-SEC-PEM4S6-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-SEC-PEM4S8-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-SEC-PEM4S10-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-SEC-PEM4S12-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-SEC-PEM4S16-[37-73/1]-[5-32/1]
SNR-SEC-PEM4S20-[45-72/1]-[5-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Geometría Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24440-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55440-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36645-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48645-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510645-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612645-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

816855-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201065-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12241275-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163216105-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204020110-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12440-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24440-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55440-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36645-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48645-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510645-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612645-Esquina filosaProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

816855-Esquina filosaProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201065-Esquina filosaProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12241275-Esquina filosaProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163216105-Esquina filosaProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204020110-Esquina filosaProducto almacenado2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61264517 ~ 27Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

81685521 ~ 31Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020106525 ~ 35Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1224127529 ~ 45Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16321610537 ~ 73Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20402011045 ~ 72Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61264517 ~ 27Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

81685521 ~ 31Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020106525 ~ 35Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1224127529 ~ 45Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16321610537 ~ 73Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20402011045 ~ 72Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61264517 ~ 27Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

81685521 ~ 31Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020106525 ~ 35Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1224127529 ~ 45Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16321610537 ~ 73Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20402011045 ~ 72Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61264517 ~ 27Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

81685521 ~ 31Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020106525 ~ 35Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1224127529 ~ 45Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16321610537 ~ 73Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20402011045 ~ 72Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo, modelo de 4 flautas / longitud de flauta 2D (corta): Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
SEC-EM4S
(estándar)

SEC-PEM4S
(Borde afilado)
1 2 40 4 1
2 4 40 4 1
2.5 5 40 4 1
3 6 45 6 1
4 8 45 6 1
5 10 45 6 1
6 12 45 6 2
8 16 55 8 2
10 20 65 10 2
12 24 75 12 2
16 32 105 16 2
20 40 110 20 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Un molino de extremo de 4 flautas de uso general para una amplia gama de aplicaciones.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico