(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo cuadrado de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas / 4D de longitud de flauta (largo)

Molino de extremo cuadrado de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas / 4D de longitud de flauta (largo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Compatible con fresado lateral más profundo

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • L (largo)

Molino de extremo cuadrado de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas / longitud de flauta 4D (largo): Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-EM4L6-[29-42/1]-24
SN-TSC-EM4L8-[37-46/1]-32
SN-TSC-EM4L10-[45-70/1]-40
SN-TSC-EM4L12-[53-70/1]-48
SN-TSC-PEM4L6-[29-42/1]-24
SN-TSC-PEM4L8-[37-46/1]-32
SN-TSC-PEM4L10-[45-70/1]-40
SN-TSC-PEM4L12-[53-70/1]-48
SNR-TSC-EM4L6-[29-42/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-EM4L8-[37-46/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-EM4L10-[45-70/1]-[5-40/1]
SNR-TSC-EM4L12-[53-70/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-PEM4L6-[29-42/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-PEM4L8-[37-46/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-PEM4L10-[45-70/1]-[5-40/1]
SNR-TSC-PEM4L12-[53-70/1]-[5-48/1]
TSC-EM4L1
TSC-EM4L1.5
TSC-EM4L2
TSC-EM4L2-6
TSC-EM4L2.5
TSC-EM4L3
TSC-EM4L3.5
TSC-EM4L4
TSC-EM4L4.5
TSC-EM4L5
TSC-EM4L5.5
TSC-EM4L6
TSC-EM4L8
TSC-EM4L10
TSC-EM4L12
TSC-PEM4L1
TSC-PEM4L1.5
TSC-PEM4L2
TSC-PEM4L2-6
TSC-PEM4L2.5
TSC-PEM4L3
TSC-PEM4L3.5
TSC-PEM4L4
TSC-PEM4L4.5
TSC-PEM4L5
TSC-PEM4L5.5
TSC-PEM4L6
TSC-PEM4L8
TSC-PEM4L10
TSC-PEM4L12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Geometría Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)

10 Días o más

62466029 ~ 42Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

83287037 ~ 46Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10401010045 ~ 70Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12481210053 ~ 70Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

62466029 ~ 42Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

83287037 ~ 46Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10401010045 ~ 70Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12481210053 ~ 70Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

62466029 ~ 42Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

83287037 ~ 46Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10401010045 ~ 70Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12481210053 ~ 70Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

62466029 ~ 42Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

83287037 ~ 46Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10401010045 ~ 70Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12481210053 ~ 70Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14445-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.56445-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28445-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28650-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.510445-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312650-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.514650-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416650-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.518650-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.522660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

624660-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

832870-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010100-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124812100-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14445-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.56445-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28445-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28650-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.510445-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312650-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.514650-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416650-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.518650-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520660-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.522660-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

624660-Esquina filosaProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

832870-Esquina filosaProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010100-Esquina filosaProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124812100-Esquina filosaProducto almacenado2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas / longitud de flauta 4D (largo): Imagen relacionada

Número de modelo     Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Figura
Diámetro externo
D
Diámetro del vástago
d
TSC-EM4L
(estándar)

TSC-PEM4L
(Borde afilado)
1 4 4 45 1
1.5 4 6 45 1
2 4 8 45 1
2 6 6 8 50 1
2.5 4 10 45 1
3 6 12
083
50 1
3.5 6 14 50 1
4 6 16 50 1
4.5 6 18 50 1
5 6 20 60 1
5.5 6 22 60 1
6 6 24 60 2
8 8 32 70 2
10 10 40 100 2
12 12 48 100 2

[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto el diámetro externo (D) como el diámetro del vástago (d).
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Un molino de extremo de 4 flautas de uso general para una amplia gama de aplicaciones.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico