(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un tamaño regular estándar con alta versatilidad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SN-TSC-EM4R6-[23-42/1]-18 |
SN-TSC-EM4R6.5-[25-36/1]-19.5 |
SN-TSC-EM4R7-[26-46/1]-21 |
SN-TSC-EM4R8-[29-46/1]-24 |
SN-TSC-EM4R9-[32-45/1]-27 |
SN-TSC-EM4R10-[35-50/1]-30 |
SN-TSC-EM4R12-[41-55/1]-36 |
SN-TSC-EM4R16-[53-73/1]-48 |
SN-TSC-EM4R20-[65-92/1]-60 |
SNR-TSC-EM4R6-[23-42/1]-[5-18/1] |
SNR-TSC-EM4R6.5-[25-36/1]-[5-19/1] |
SNR-TSC-EM4R7-[26-41/1]-[5-21/1] |
SNR-TSC-EM4R8-[29-46/1]-[5-24/1] |
SNR-TSC-EM4R9-[32-45/1]-[5-27/1] |
SNR-TSC-EM4R10-[35-50/1]-[5-30/1] |
SNR-TSC-EM4R12-[41-55/1]-[5-36/1] |
SNR-TSC-EM4R16-[53-73/1]-[5-48/1] |
SNR-TSC-EM4R20-[65-92/1]-[5-60/1] |
TSC-EM4R1 |
TSC-EM4R1.5 |
TSC-EM4R2 |
TSC-EM4R2-6 |
TSC-EM4R2.5 |
TSC-EM4R3 |
TSC-EM4R3.5 |
TSC-EM4R4 |
TSC-EM4R4.5 |
TSC-EM4R5 |
TSC-EM4R5.5 |
TSC-EM4R6 |
TSC-EM4R6.5 |
TSC-EM4R7 |
TSC-EM4R8 |
TSC-EM4R9 |
TSC-EM4R10 |
TSC-EM4R11 |
TSC-EM4R12 |
TSC-EM4R13 |
TSC-EM4R14 |
TSC-EM4R16 |
TSC-EM4R20 |
Cargando…
Número de modelo |
Diámetro del vástago |
Longitud de la flauta |
Longitud total |
Figura |
||
Diámetro externo |
Diámetro del vástago |
|||||
TSC-EM4R |
1 |
— |
4 |
3 |
45 |
1 |
1.5 |
— |
4 |
4.5 |
45 |
1 |
|
2 |
— |
4 |
6 |
45 |
1 |
|
2 |
6 |
6 |
6 |
45 |
1 |
|
2.5 |
— |
4 |
7.5 |
45 |
1 |
|
3 |
— |
6 |
9 |
45 |
1 |
|
3.5 |
— |
6 |
10.5 |
45 |
1 |
|
4 |
— |
6 |
12 |
50 |
1 |
|
4.5 |
— |
6 |
13.5 |
50 |
1 |
|
5 |
— |
6 |
15 |
55 |
1 |
|
5.5 |
— |
6 |
16.5 |
55 |
1 |
|
6 |
— |
6 |
18 |
60 |
2 |
|
6.5 |
— |
8 |
19.5 |
60 |
1 |
|
7 |
— |
8 |
21 |
70 |
1 |
|
8 |
— |
8 |
24 |
70 |
2 |
|
9 |
— |
10 |
27 |
80 |
1 |
|
10 |
— |
10 |
30 |
80 |
2 |
|
11 |
— |
10 |
33 |
80 |
3 |
|
12 |
— |
12 |
36 |
85 |
2 |
|
13 |
— |
12 |
39 |
90 |
3 |
|
14 |
— |
12 |
42 |
85 |
3 |
|
16 |
— |
16 |
48 |
110 |
2 |
|
20 |
— |
20 |
60 |
130 |
2 |
[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto el diámetro externo (D) como el diámetro del vástago (d).
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
● Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
● Un molino de extremo de 4 flautas de uso general para una amplia gama de aplicaciones.
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre | Número de flautas(hoja) | 4 | Modelo | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) | Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado | Ángulo de hélice (θ) | Hélice estándar (30 a 40 °) |
Tolerancia de OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente