(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo cuadrado de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas / 1.5D de longitud de flauta (trozo)

Molino de extremo cuadrado de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas / 1.5D de longitud de flauta (trozo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

También ejerce efectividad en el mecanizado de alta velocidad.

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • B (trozo)

Molino de extremo cuadrado de carburo de la serie TSC, modelo de 4 flautas / 1.5D de longitud de flauta (trozo): imagen relacionada

Número de Parte
TSC-EM4B2
TSC-EM4B2-6
TSC-EM4B3
TSC-EM4B4
TSC-EM4B5
TSC-EM4B6
TSC-EM4B8
TSC-EM4B10
TSC-EM4B12
TSC-PEM4B2
TSC-PEM4B2-6
TSC-PEM4B3
TSC-PEM4B4
TSC-PEM4B5
TSC-PEM4B6
TSC-PEM4B8
TSC-PEM4B10
TSC-PEM4B12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Geometría Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23440Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23645Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5645Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46645Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.5645Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69645Con plomo2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812855Con plomo2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151065Con plomo2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12181275Con plomo2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23440Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23645Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5645Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46645Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.5645Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69645Esquina filosa2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812855Esquina filosa2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151065Esquina filosa2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12181275Esquina filosa2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado de carburo de la serie TSC, modelo de 4 flautas / 1.5D de longitud de flauta (trozo): imagen relacionada

Número de modelo     Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Figura
Diámetro externo
D
Diámetro del vástago
d
TSC-EM4B
(estándar)

TSC-PEM4B
(Borde afilado)
2 4 3 40 1
2 6 6 3 45 1
3 6 4.5 45 1
4 6 6 45 1
5 6 7.5 45 1
6 6 9 45 2
8 8 12 55 2
10 10 15 65 2
12 12 18 75 2

[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto el diámetro externo (D) como el diámetro del vástago (d).
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
● Este producto utiliza una cuchilla con una longitud de flauta 1.5 veces mayor que el diámetro de la cuchilla, que es ideal para el mecanizado de alta velocidad .

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico