(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrado de carburo de la serie TSC para ajuste por contracción, modelo de 4 flautas / longitud de flauta 1D (trozo)

Fresa de extremo cuadrado de carburo de la serie TSC para ajuste por contracción, modelo de 4 flautas / longitud de flauta 1D (trozo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo compatible con mandril retráctil

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • B (trozo)

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC para ajuste por contracción, modelo de 4 flautas / longitud de flauta 1D (trozo): imagen relacionada

Número de Parte
TSC-SH-EM4B2
TSC-SH-EM4B3
TSC-SH-EM4B4
TSC-SH-EM4B5
TSC-SH-EM4B6
TSC-SH-EM4B8
TSC-SH-EM4B10
TSC-SH-EM4B12
TSC-SH-PEM4B2
TSC-SH-PEM4B3
TSC-SH-PEM4B4
TSC-SH-PEM4B5
TSC-SH-PEM4B6
TSC-SH-PEM4B8
TSC-SH-PEM4B10
TSC-SH-PEM4B12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Geometría Longitud de agarre L1
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22440Con plomo311
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33640Con plomo271
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44640Con plomo291
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55640Con plomo311
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66640Con plomo312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88850Con plomo392
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101060Con plomo472
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12121265Con plomo502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22440Esquina filosa311
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33640Esquina filosa271
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44640Esquina filosa291
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55640Esquina filosa311
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66640Esquina filosa312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88850Esquina filosa392
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101060Esquina filosa472
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12121265Esquina filosa502

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC para ajuste por contracción, modelo de 4 flautas / longitud de flauta 1D (trozo): imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Longitud de agarre
L1
Figura
Diámetro externo
D
TSC-SH-EM4B
(estándar)

TSC-SH-PEM4B
(Borde afilado)
2 2 40 4 31 1
3 3 40 6 27 1
4 4 40 6 29 1
5 5 40 6 31 1
6 6 40 6 31 2
8 8 50 8 39 2
10 10 60 10 47 2
12 12 65 12 50 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
La longitud de la cuchilla y la longitud total se acortan para el ajuste por contracción.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico