(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo cuadrado de carburo serie TSC, modelo de 2 flautas / longitud de flauta 3D (regular)

Molino de extremo cuadrado de carburo serie TSC, modelo de 2 flautas / longitud de flauta 3D (regular)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tamaño normal de 2 cuchillas que se puede usar en una amplia gama de aplicaciones

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas
  • R (regular)

Molino de extremo cuadrado de carburo serie TSC, modelo de 2 flautas / Longitud de flauta 3D (regular): Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-EM2R6-[23-42/1]-18
SN-TSC-EM2R7-[26-41/1]-21
SN-TSC-EM2R8-[29-46/1]-24
SN-TSC-EM2R9-[32-45/1]-27
SN-TSC-EM2R10-[35-50/1]-30
SN-TSC-EM2R12-[41-55/1]-36
SN-TSC-EM2R16-[53-78/1]-48
SN-TSC-EM2R20-[65-92/1]-60
SN-TSC-PEM2R6-[23-42/1]-18
SN-TSC-PEM2R7-[26-41/1]-21
SN-TSC-PEM2R8-[29-46/1]-24
SN-TSC-PEM2R9-[32-45/1]-27
SN-TSC-PEM2R10-[35-50/1]-30
SN-TSC-PEM2R12-[41-55/1]-36
SN-TSC-PEM2R16-[53-73/1]-48
SN-TSC-PEM2R20-[65-87/1]-60
SNR-TSC-EM2R6-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-EM2R7-[26-41/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-EM2R8-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-EM2R9-[32-45/1]-[5-27/1]
SNR-TSC-EM2R10-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-EM2R12-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-EM2R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-EM2R20-[65-92/1]-[5-60/1]
SNR-TSC-PEM2R6-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-PEM2R7-[26-41/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-PEM2R8-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-PEM2R9-[32-45/1]-[5-27/1]
SNR-TSC-PEM2R10-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-PEM2R12-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-PEM2R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-PEM2R20-[65-92/1]-[5-60/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Geometría Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)

10 Días o más

61866023 ~ 42Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

72186526 ~ 41Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

82487029 ~ 46Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

927107532 ~ 45Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030108035 ~ 50Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1236128541 ~ 55Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16481611053 ~ 78Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20602013065 ~ 92Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61866023 ~ 42Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

72186526 ~ 41Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

82487029 ~ 46Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

927107532 ~ 45Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030108035 ~ 50Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1236128541 ~ 55Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16481611053 ~ 73Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20602013065 ~ 87Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61866023 ~ 42Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

72186526 ~ 41Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

82487029 ~ 46Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

927107532 ~ 45Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030108035 ~ 50Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1236128541 ~ 55Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16481611053 ~ 78Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20602013065 ~ 92Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoCon plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61866023 ~ 42Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

72186526 ~ 41Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

82487029 ~ 46Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

927107532 ~ 45Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030108035 ~ 50Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1236128541 ~ 55Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16481611053 ~ 78Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20602013065 ~ 92Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoEsquina filosaProcesamiento de vanguardia R2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado de carburo serie TSC, modelo de 2 flautas / Longitud de flauta 3D (regular): Imagen relacionada

Número de modelo
TSC-EM2R (Estándar)/TSC-PEM2R (Sharp Edge)

Diámetro externo
D
Diámetro Sh ank
d
Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Figura ● Producto almacenado
□ Producto fabricado
0.2 3 0.6 40 1
0.3 3 0.9 40 1
0.4 3 1.2 40 1
0.5 3 1.5 40 1
0.6 3 1.8 40 1
0.7 3 2.1 40 1
0.8 3 2.4 40 1
0.9 3 2.7 40 1
1 4 3 45 1
1.1 4 3.3 45 1
1.2 4 3.6 45 1
1.3 4 3.9 45 1
1.4 4 4.2 45 1
1.5 4 4.5 45 1
1.6 4 4.8 45 1
1.7 4 5.1 45 1
1.8 4 5.4 45 1
1.9 4 5.7 45 1
1.90 ~ 1.99 4 6 45 1 □ (solo estándar)
2 4 6 45 1
2 6 6 6 45 1
2.25 ~ 2.49 4 7.5 45 1 □ (solo estándar)
2.5 4 7.5 45 1
2.51 ~ 2.79 4 8.4 45 1 □ (solo estándar)
2.8 4 8.4 45 1
2.81 ~ 2.99 6 9 45 1 □ (solo estándar)
3 6 9 45 1
3.01 ~ 3.49

6

10.5

45

1
3.5

6

10.5

45

1
3.51 ~ 3.99

6

12

50

1
4

6

12

50

1
4.01 ~ 4.49

6

13.5

50

1
4.5

6

13.5

50

1
4.51 ~ 4.99

6

15

55

1
5

6

15

55

1
5.01 ~ 5.49

6

16.5

55

1
5.5

6

16.5

55

1
5.51 ~ 5.99

6

18

60

1
6

6

18

60

2
7

8

21

65

1
7.01 ~ 7.99

8

24

70

1
8

8

24

70

2
9

10

27

75

1
9.01 ~ 9.99

10

30

80

1
10

10

30

80

2
11.01 ~ 11.99

12

36

85

1
12

12

36

85

2
14

12

42

95

3
15.51 ~ 15.99

16

48

110

1
16

16

48

110

2
19.51 ~ 19.99

20

60

130

1
20

20

60

130

2

[ ! ] Los productos fabricados tienen un diámetro de cuchilla designado en incrementos de 0.01 mm.
[ ! ] Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto el diámetro externo (D) como el diámetro del vástago (d).
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico