(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, modelo espiral / largo de 45 °

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, modelo espiral / largo de 45 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Una cuchilla larga con forma rígida que evita el parloteo

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • L (largo)

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo largo: imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-HEM4L6-[30-52/1]-25
SN-TSC-HEM4L8-[40-66/1]-35
SN-TSC-HEM4L10-[50-70/1]-45
SN-TSC-HEM4L12-[60-90/1]-55
SN-TSC-HEM4L16-[70-103/1]-65
SN-TSC-HEM4L20-[80-112/1]-75
SN-TSC-HPEM4L6-[30-52/1]-25
SN-TSC-HPEM4L8-[40-66/1]-35
SN-TSC-HPEM4L10-[50-70/1]-45
SN-TSC-HPEM4L12-[60-90/1]-55
SN-TSC-HPEM4L16-[70-103/1]-65
SN-TSC-HPEM4L20-[80-110/1]-75
SNR-TSC-HEM4L6-[30-52/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-HEM4L8-[40-66/1]-[5-35/1]
SNR-TSC-HEM4L10-[50-70/1]-[5-45/1]
SNR-TSC-HEM4L12-[60-90/1]-[5-55/1]
SNR-TSC-HEM4L16-[70-103/1]-[5-65/1]
SNR-TSC-HEM4L20-[80-110/1]-[5-75/1]
SNR-TSC-HPEM4L6-[30-52/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-HPEM4L8-[40-66/1]-[5-35/1]
SNR-TSC-HPEM4L10-[50-70/1]-[5-45/1]
SNR-TSC-HPEM4L12-[60-90/1]-[5-55/1]
SNR-TSC-HPEM4L16-[70-103/1]-[5-65/1]
SNR-TSC-HPEM4L20-[80-110/1]-[5-75/1]
TSC-HEM4L2
TSC-HEM4L2.5
TSC-HEM4L3
TSC-HEM4L4
TSC-HEM4L5
TSC-HEM4L6
TSC-HEM4L8
TSC-HEM4L10
TSC-HEM4L12
TSC-HEM4L16
TSC-HEM4L20
TSC-HPEM4L2
TSC-HPEM4L2.5
TSC-HPEM4L3
TSC-HPEM4L4
TSC-HPEM4L5
TSC-HPEM4L6
TSC-HPEM4L8
TSC-HPEM4L10
TSC-HPEM4L12
TSC-HPEM4L16
TSC-HPEM4L20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Geometría Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)

10 Días o más

62567030 ~ 52Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

83589040 ~ 66Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10451010050 ~ 70Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12551212060 ~ 90Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16651613570 ~ 103Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20752015080 ~ 112Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

62567030 ~ 52Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

83589040 ~ 66Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10451010050 ~ 70Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12551212060 ~ 90Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16651613570 ~ 103Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20752015080 ~ 110Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

62567030 ~ 52Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

83589040 ~ 66Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10451010050 ~ 70Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12551212060 ~ 90Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16651613570 ~ 103Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20752015080 ~ 110Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

62567030 ~ 52Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

83589040 ~ 66Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10451010050 ~ 70Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12551212060 ~ 90Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16651613570 ~ 103Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20752015080 ~ 110Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

212660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.515660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

318660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

523670-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

625670-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835890-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104510100-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125512120-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166516135-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

207520150-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

212660-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.515660-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

318660-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420660-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

523670-Esquina filosaProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

625670-Esquina filosaProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835890-Esquina filosaProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104510100-Esquina filosaProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125512120-Esquina filosaProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166516135-Esquina filosaProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

207520150-Esquina filosaProducto almacenado2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo largo: imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
TSC-HEM4L
(estándar)

TSC-HPEM4L
(Borde afilado)
2 12 60 6 1
2.5 15 60 6 1
3 18 60 6 1
4 20 60 6 1
5 23 70 6 1
6 25 70 6 2
8 35 90 8 2
10 45 100 10 2
12 55 120 12 2
16 65 135 16 2
20 75 150 20 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
La forma única del bolsillo de la punta proporciona la misma profundidad de corte que el modelo de 2 flautas.
En comparación con su contraparte de 30 °, tanto la rotación como la capacidad de alimentación son más del doble para el mecanizado de alta velocidad.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico