(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, modelo espiral / regular de 45 ° (Números de pieza)

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, modelo espiral / regular de 45 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Elija el tipo de 4 cuchillas para mayor durabilidad en cualquier procesamiento, como ranurado y fresado lateral

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • R (regular)

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo regular: imagen relacionada

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Geometría Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo regular: imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
TSC-HEM4R
(estándar)

TSC-HPEM4R
(Borde afilado)
1 4 60 6 1
1.5 6 60 6 1
1.8 7 60 6 1
2 8 60 6 1
2.5 10 60 6 1
2.8 13 60 6 1
3 16 60 6 1
3.5 18 60 6 1
4 18 60 6 1
4.5 19 60 6 1
5 21 60 6 1
5.5 21 60 6 1
6 21 60 6 2
6.5 23 70 8 1
7 24 60 8 1
7.5 24 60 8 1
8 26 75 8 2
9 26 80 10 1
10 34 90 10 2
12 38 100 12 2
16 48 110 16 2
20 56 130 20 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
La forma única del bolsillo de la punta proporciona la misma profundidad de corte que el modelo de 2 flautas.
En comparación con su contraparte de 30 °, tanto la rotación como la capacidad de alimentación son más del doble para el mecanizado de alta velocidad.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico