(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrada multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45°/modelo corto

Fresa de extremo cuadrada multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45°/modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para mayor durabilidad, elija el tipo de 4 cuchillas entre la serie de mecanizado multifuncional

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • S (corto)

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto: Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-HEM4S6-[18-42/1]-13
SN-TSC-HEM4S6.5-[19-46/1]-14
SN-TSC-HEM4S7-[21-51/1]-16
SN-TSC-HEM4S7.5-[21-51/1]-16
SN-TSC-HEM4S8-[24-51/1]-19
SN-TSC-HEM4S9-[24-50/1]-19
SN-TSC-HEM4S10-[27-50/1]-22
SN-TSC-HEM4S12-[31-70/1]-26
SN-TSC-HEM4S16-[37-68/1]-32
SN-TSC-HEM4S20-[43-72/1]-38
SNR-TSC-HEM4S6-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-HEM4S6.5-[19-46/1]-[5-14/1]
SNR-TSC-HEM4S7-[21-51/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HEM4S7.5-[21-51/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HEM4S8-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-HEM4S9-[24-50/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-HEM4S10-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-HEM4S12-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HEM4S16-[37-68/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-HEM4S20-[43-67/1]-[5-38/1]
TSC-HEM4S1
TSC-HEM4S1.5
TSC-HEM4S1.8
TSC-HEM4S2
TSC-HEM4S2-4
TSC-HEM4S2.5
TSC-HEM4S2.8
TSC-HEM4S3
TSC-HEM4S3.5
TSC-HEM4S4
TSC-HEM4S4.5
TSC-HEM4S5
TSC-HEM4S5.5
TSC-HEM4S6
TSC-HEM4S6.5
TSC-HEM4S7
TSC-HEM4S7.5
TSC-HEM4S8
TSC-HEM4S9
TSC-HEM4S10
TSC-HEM4S12
TSC-HEM4S16
TSC-HEM4S20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Geometría Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)

10 Días o más

61366018 ~ 42Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

6.51487019 ~ 46Con plomoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

71687521 ~ 51Con plomoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

7.51687521 ~ 51Con plomoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

81987524 ~ 51Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

919108024 ~ 50Con plomoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022108027 ~ 50Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12261210031 ~ 70Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16321610537 ~ 68Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20382011043 ~ 72Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61366018 ~ 42Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

6.51487019 ~ 46Con plomoProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

71687521 ~ 51Con plomoProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

7.51687521 ~ 51Con plomoProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

81987524 ~ 51Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

919108024 ~ 50Con plomoProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022108027 ~ 50Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12261210031 ~ 70Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16321610537 ~ 68Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20382011043 ~ 67Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.5660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.85660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26460-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.5660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.88660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.510660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

411660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.513660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.513660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613660-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.514870-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

716875-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.516875-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

819875-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9191080-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221080-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122612100-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163216105-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203820110-Con plomoProducto almacenado2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto: Imagen relacionada

Número de modelo     Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Figura
Diámetro externo
D
Diámetro del vástago
d
TSC-HEM4S
(estándar)

TSC-HPEM4S
(Borde afilado)
1 6 3 60 1
1.5 6 4.5 60 1
1.8 6 5 60 1
2 6 6 60 1
2 4 4 6 60 1
2.5 6 7.5 60 1
2.8 6 8 60 1
3 6 8 60 1
3.5 6 10 60 1
4 6 11 60 1
4.5 6 13 60 1
5 6 13 60 1
5.5 6 13 60 1
6 6 13 60 2
6.5 8 14 70 1
7 8 16 75 1
7.5 8 16 75 1
8 8 19 75 2
9 10 19 80 1
10 10 22 80 2
12 12 26 100 2
16 16 32 105 2
20 20 38 110 2

[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto el diámetro externo (D) como el diámetro del vástago (d).
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
La forma única del bolsillo de la punta proporciona la misma profundidad de corte que el modelo de 2 flautas.
En comparación con su contraparte de 30 °, tanto la rotación como la capacidad de alimentación son más del doble para el mecanizado de alta velocidad.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico