(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 ° / mango largo, modelo corto

Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 ° / mango largo, modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un tipo de vástago largo que exhibe potencia en secciones profundas de una pieza de trabajo.

  • TS
  • Acero general
  • 3 flautas
  • S (corto)

Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 ° / mango largo, modelo corto: imagen relacionada

Número de Parte
TSC-LS-HEM3S2
TSC-LS-HEM3S2.5
TSC-LS-HEM3S3
TSC-LS-HEM3S4
TSC-LS-HEM3S5
TSC-LS-HEM3S6
TSC-LS-HEM3S7
TSC-LS-HEM3S8
TSC-LS-HEM3S8-6
TSC-LS-HEM3S9
TSC-LS-HEM3S10
TSC-LS-HEM3S10-8
TSC-LS-HEM3S11
TSC-LS-HEM3S12
TSC-LS-HEM3S12-10
TSC-LS-HEM3S13
TSC-LS-HEM3S16
TSC-LS-HEM3S17
TSC-LS-HEM3S18
TSC-LS-HEM3S20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Figura Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.56803011.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.54.56803012.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

356803012.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466803513.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5861005014.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6961207025.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7126135-3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81281358527.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8126135-3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9138135-3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151015010029.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10158150-3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

111810160-3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121812160108211.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121810160-3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132012160-3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162416180120215.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

172516180-3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182716180-3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203020200140219.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 ° / mango largo, modelo corto: imagen relacionada

Número de modelo     Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud debajo del cuello
1
Longitud total
L
Figura
Diámetro externo
D
Diámetro Sha nk
d
TSC-LS-HEM3S 2 6 3.5 1.9 30 80 1
2.5 6 4.5 2.4 30 80 1
3 6 5 2.9 30 80 1
4 6 6 3.8 35 80 1
5 6 8 4.8 50 100 1
6 6 9 5.7 70 120 2
7 6 12 135 3
8 6 6 12 135 3
8 8 12 7.6 85 135 2
9 8 13 135 3
10 8 8 15 150 3
10 10 15 9.5 100 150 2
11 10 18 160 3
12 10 10 18 160 3
12 12 18 11.5 108 160 2
13 12 20 160 3
16 16 24 15.5 120 180 2
17 16 25 180 3
18 16 27 180 3
20 20 30 19.5 140 200 2

[ ! ] Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto el diámetro externo (D) como el diámetro del vástago (d).
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
La forma única del bolsillo de la punta proporciona la misma profundidad de corte que el modelo de 2 flautas.
El borde redondeado del extremo posterior de la cuchilla suprime las rayas de mecanizado causadas por el mecanizado en varias etapas de las superficies laterales (producto solo en la figura 3).

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado Geometría Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico