(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 3 flautas, modelo espiral / corto de 45 °

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 3 flautas, modelo espiral / corto de 45 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Esta unidad individual puede realizar empujes en la dirección Z, conducción lateral y movimiento lateral.

  • TS
  • Acero general
  • 3 flautas
  • S (corto)

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto: Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-HEM3S6-[18-42/1]-13
SN-TSC-HEM3S6.5-[19-46/1]-14
SN-TSC-HEM3S7-[21-36/1]-16
SN-TSC-HEM3S7.5-[21-46/1]-16
SN-TSC-HEM3S8-[24-51/1]-19
SN-TSC-HEM3S9-[24-50/1]-19
SN-TSC-HEM3S10-[27-50/1]-22
SN-TSC-HEM3S11-[27-70/1]-22
SN-TSC-HEM3S12-[31-70/1]-26
SN-TSC-HEM3S16-[37-73/1]-32
SN-TSC-HEM3S20-[43-72/1]-38
SN-TSC-HPEM3S6-[18-42/1]-13
SN-TSC-HPEM3S7-[21-46/1]-16
SN-TSC-HPEM3S7.5-[21-36/1]-16
SN-TSC-HPEM3S8-[24-51/1]-19
SN-TSC-HPEM3S9-[24-50/1]-19
SN-TSC-HPEM3S10-[27-50/1]-22
SN-TSC-HPEM3S11-[27-70/1]-22
SN-TSC-HPEM3S12-[31-70/1]-26
SN-TSC-HPEM3S16-[37-73/1]-32
SN-TSC-HPEM3S20-[43-72/1]-38
SNR-TSC-HEM3S6-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-HEM3S6.5-[19-46/1]-[5-14/1]
SNR-TSC-HEM3S7-[21-36/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HEM3S7.5-[21-36/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HEM3S8-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-HEM3S9-[24-50/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-HEM3S10-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-HEM3S11-[27-70/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-HEM3S12-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HEM3S16-[37-73/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-HEM3S20-[43-72/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-HPEM3S6-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-HPEM3S7-[21-36/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HPEM3S7.5-[21-36/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HPEM3S8-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-HPEM3S9-[24-50/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-HPEM3S10-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-HPEM3S11-[27-70/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-HPEM3S12-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HPEM3S16-[37-73/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-HPEM3S20-[43-72/1]-[5-38/1]
TSC-HEM3S1
TSC-HEM3S1-4
TSC-HEM3S1.5
TSC-HEM3S1.8
TSC-HEM3S2
TSC-HEM3S2-4
TSC-HEM3S2.5
TSC-HEM3S2.8
TSC-HEM3S3
TSC-HEM3S3.5
TSC-HEM3S4
TSC-HEM3S4.5
TSC-HEM3S5
TSC-HEM3S5.5
TSC-HEM3S6
TSC-HEM3S6.5
TSC-HEM3S7
TSC-HEM3S7.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Geometría Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)

10 Días o más

61366018 ~ 42Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

6.51487019 ~ 46Con plomoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

71687021 ~ 36Con plomoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

7.51687021 ~ 46Con plomoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

81987524 ~ 51Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

919108024 ~ 50Con plomoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022108027 ~ 50Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

11221210027 ~ 70Con plomoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

12261210031 ~ 70Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16321610537 ~ 73Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20382011043 ~ 72Con plomoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61366018 ~ 42Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

71687021 ~ 46Esquina filosaAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

7.51687021 ~ 36Esquina filosaAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

81987524 ~ 51Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

919108024 ~ 50Esquina filosaAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022108027 ~ 50Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

11221210027 ~ 70Esquina filosaAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

12261210031 ~ 70Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16321610537 ~ 73Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20382011043 ~ 72Esquina filosaAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61366018 ~ 42Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

6.51487019 ~ 46Con plomoProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

71687021 ~ 36Con plomoProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

7.51687021 ~ 36Con plomoProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

81987524 ~ 51Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

919108024 ~ 50Con plomoProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022108027 ~ 50Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

11221210027 ~ 70Con plomoProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

12261210031 ~ 70Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16321610537 ~ 73Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20382011043 ~ 72Con plomoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61366018 ~ 42Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

71687021 ~ 36Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

7.51687021 ~ 36Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

81987524 ~ 51Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

919108024 ~ 50Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022108027 ~ 50Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

11221210027 ~ 70Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

12261210031 ~ 70Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16321610537 ~ 73Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20382011043 ~ 72Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13460-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.5660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.85660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26460-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.5660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.88660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.510660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

411660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.513660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.513660-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613660-Con plomoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.514870-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

716870-Con plomoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.516870-Con plomoProducto almacenado1

Cargando…

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto: Imagen relacionada

MNúmero de odel     Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Figura
Diámetro externo
D
Diámetro del vástago
d
TSC-HEM3S
(estándar)

TSC-HPEM3S
(Borde afilado)
1 6 3 60 1
1 4 4 3 60 1
1.5 6 4.5 60 1
1.8 6 5 60 1
2 6 6 60 1
2 4 4 6 60 1
2.5 6 7.5 60 1
2.8 6 8 60 1
3 6 8 60 1
3.5 6 10 60 1
4 6 11 60 1
4.5 6 13 60 1
5 6 13 60 1
5.5 6 13 60 1
6 6 13 60 2
6.5 8 14 70 1
7 8 16 70 1
7.5 8 16 70 1
8 8 19 75 2
9 10 19 80 1
10 10 22 80 2
11 12 22 100 1
12 12 26 100 2
16 16 32 105 2
20 20 38 110 2

[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto el diámetro externo (D) como el diámetro del vástago (d).
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


El diseño del trozo de 3 flautas reduce la vibración y permite ranuras sin apariencia.
La forma única del bolsillo de la punta proporciona la misma profundidad de corte que el modelo de 2 flautas.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / Avellanado Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico