(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 3 flautas, modelo espiral / trozo de 45 °

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 3 flautas, modelo espiral / trozo de 45 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La longitud corta de la cuchilla del diámetro de la cuchilla x 1.5 es capaz de mecanizar a alta velocidad y alta alimentación

  • TS
  • Acero general
  • 3 flautas
  • B (trozo)

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 3 flautas, modelo espiral / trozo de 45 °: Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-HEM3B6-[14-42/1]-9
SN-TSC-HEM3B7-[16-46/1]-10.5
SN-TSC-HEM3B8-[17-51/1]-12
SN-TSC-HEM3B10-[20-50/1]-15
SN-TSC-HEM3B12-[23-68/1]-18
SNR-TSC-HEM3B6-[14-42/1]-[5-9/1]
SNR-TSC-HEM3B7-[16-46/1]-[5-10/1]
SNR-TSC-HEM3B8-[17-51/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-HEM3B10-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-HEM3B12-[23-68/1]-[5-18/1]
TSC-HEM3B1
TSC-HEM3B1.5
TSC-HEM3B2
TSC-HEM3B2.5
TSC-HEM3B3
TSC-HEM3B4
TSC-HEM3B5
TSC-HEM3B6
TSC-HEM3B7
TSC-HEM3B8
TSC-HEM3B10
TSC-HEM3B12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)

10 Días o más

6966014 ~ 42Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

710.587016 ~ 46Alivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

81287517 ~ 51Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015108020 ~ 50Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12181210023 ~ 68Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

6966014 ~ 42Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

710.587016 ~ 46Procesamiento de vanguardia R1
1 Pieza(s)

10 Días o más

81287517 ~ 51Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015108020 ~ 50Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12181210023 ~ 68Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5660-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.25660-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23660-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.8660-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5660-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46660-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.5660-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69660-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710.5870-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812875-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151080-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121812100-Producto almacenado2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 3 flautas, modelo espiral / trozo de 45 °: Imagen relacionada

MNúmero de odel   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
TSC-HEM3B 1 1.5 60 6 1
1.5 2.25 60 6 1
2 3 60 6 1
2.5 3.8 60 6 1
3 4.5 60 6 1
4 6 60 6 1
5 7.5 60 6 1
6 9 60 6 2
7 10.5 70 8 1
8 12 75 8 2
10 15 80 10 2
12 18 100 12 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
El diseño del trozo de 3 flautas reduce la vibración y permite ranuras sin apariencia.
La forma única del bolsillo de la punta proporciona la misma profundidad de corte que el modelo de 2 flautas.
Este producto utiliza una cuchilla con una longitud de muñón 1.5 veces mayor que el diámetro de la cuchilla, suprimiendo la vibración mientras mecaniza las superficies inferiores.
En comparación con su contraparte de 30 °, tanto la rotación como la capacidad de alimentación son más del doble para el mecanizado de alta velocidad.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Geometría Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico