(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAC, 4 flautas / modelo largo

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAC, 4 flautas / modelo largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Serie recubierta de TiAlN fácil de usar con una longitud de hoja larga [Valor C]

  • TiAlN
  • Acero general
  • 4 flautas
  • L (largo)

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAC, modelo de 4 flautas / largo: Imagen relacionada

Número de Parte
XAC-PEM4L3
XAC-PEM4L4
XAC-PEM4L5
XAC-PEM4L6
XAC-PEM4L8
XAC-PEM4L10
XAC-PEM4L12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3126501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4156501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5206601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6206602
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8258702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103012902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123012902

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAC, modelo de 4 flautas / largo: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
XAC-PEM4L 3 12 50 6 1
4 15 50 6 1
5 20 60 6 1
6 20 60 6 2
8 25 70 8 2
10 30 90 10 2
12 30 90 12 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


El molino de extremo de 4 flautas se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones.
La punta de la cuchilla tiene un borde afilado que permite mecanizar los bordes de las esquinas.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Geometría Esquina filosa
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico