(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAC, 4 flautas / modelo corto

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAC, 4 flautas / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Serie estándar de la capa de TiAlN [valor C]

  • TiAlN
  • Acero general
  • 4 flautas
  • S (corto)

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAC, 4 flautas / modelo corto: Imagen relacionada

Número de Parte
XAC-PEM4S2
XAC-PEM4S3
XAC-PEM4S4
XAC-PEM4S5
XAC-PEM4S6
XAC-PEM4S8
XAC-PEM4S10
XAC-PEM4S12
XAC-PEM4S14
XAC-PEM4S16
XAC-PEM4S20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4116451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5136501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6136502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8198602
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102210702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1232161002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142614852
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632161002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2038201052

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAC, 4 flautas / modelo corto: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
XAC-PEM4S 2 6 40 4 1
3 8 45 6 1
4 11 45 6 1
5 13 50 6 1
6 13 50 6 2
8 19 60 8 2
10 22 70 10 2
12 26 75 12 2
14 26 85 14 2
16 32 100 16 2
20 38 105 20 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


● El molino de extremo de 4 flautas se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones..
La punta de la cuchilla tiene un borde afilado que permite mecanizar los bordes de las esquinas.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Geometría Esquina filosa
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico