(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa con extremo cuadrado multifuncional de carburo serie XAL, 4 flautas, torsión de 45 °/modelo corto★

Fresa con extremo cuadrado multifuncional de carburo serie XAL, 4 flautas, torsión de 45 °/modelo corto★

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Fresa con extremo cuadrado multifuncional de carburo serie XAL, 4 flautas, torsión de 45 °/modelo corto★
  • Fresa con extremo cuadrado multifuncional de carburo serie XAL, 4 flautas, torsión de 45 °/modelo corto★
  • Descuento por volumen

La nueva fresa de extremo cuadrado "estándar" con espiral de 45 ° está disponible a un precio muy bajo [Valor C]★

  • XAL
  • Acero general
  • 4 flautas
\r\n
Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie XAL, 4 flautas, torsión de 45 ° / modelo corto: Imagen relacionada
\r\n
Número de Parte
XAL-HEM4S2
XAL-HEM4S2.5
XAL-HEM4S3
XAL-HEM4S4
XAL-HEM4S5
XAL-HEM4S6
XAL-HEM4S8
XAL-HEM4S10
XAL-HEM4S12
XAL-HEM4S16
XAL-HEM4S20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Material de trabajo Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎] / Resina[○]54451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎] / Resina[○]74451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎]86601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎]116601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎]136601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎]136602
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎]198752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎]2210802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎]26121002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎]32161102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[◎] / Aleación de cobre[◎]38201252

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie XAL, 4 flautas, torsión de 45 ° / modelo corto: Imagen relacionada

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Número de modelo Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
XAL-HEM4S254541
2.574541
386061
4116061
5136061
6136062
8197582
102280102
1226100122
1632110162
2038125202

Más información


El recubrimiento XAL proporciona una lubricación excelente y ofrece un rendimiento estable resistente al desgaste. Esto es evidente especialmente cuando se muelen materias primas, lo que proporciona una precisión de forma mejorada a los objetos mecanizados.
Más del doble de la rotación y la capacidad de alimentación en comparación con los molinos de extremo cuadrado retorcido de 30 °.
[ ! ]El recubrimiento XAL no tiene propiedades conductoras. No se puede utilizar con configuradores de herramientas de modelos de conducción.

Información básica

Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado Revestimiento Para General Steel (AlCrN, etc.)
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Geometría Con plomo Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico