(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Longitud libremente ajustable - Modelo de corte de un solo lado con enchufe de 3 núcleos

Longitud libremente ajustable - Modelo de corte de un solo lado con enchufe de 3 núcleos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Producto estándar internacional de 15 A, 125 V nominal con longitud libremente ajustable.

  • UL
  • CSA
  • Ley del PSE
  • Para la fuente de alimentación

● Se pueden especificar 9 longitudes de 1 ma 15 m.
● Cables de alimentación aprobados por las normas PSE, UL y CSA.
Norma UL: E35796
Estándar CSA: LL22456


∙ Debido a las normas UL y CSA, los 15 m tienen tolerancia negativa.
∙ Después de abril de 2015, la ubicación de producción cambiará de Japón a Vietnam.
Tenga en cuenta que la fase de cambio puede variar según el estado del stock.
∙ No se acepta la compra por lugar de producción.

Especificaciones

Freely Adjustable Length - 3-Core Plug Single-Sided Cutoff Model:Related Image

tipo de conectorTipo de especificación de formaEsquema de diagrama de imagenLongitud especificada (m)
FJCU15AP
(Enchufe)
Longitud libremente ajustable - Modelo de corte de un solo lado con enchufe de 3 núcleos: imagen relacionada1
2
3
5
7
8
10
12
15

Más información

Longitud especificada (m)~ 0.91.0 ~ 3.54.0 ~ 1215
Tolerancia+/- 20 mm+/- 50 mm+/- 3% de la longitud especificada+0 / -600 mm
* Las tolerancias para la longitud especificada se muestran arriba.
Longitud libremente ajustable - Modelo de corte de un solo lado con enchufe de 3 núcleos: imagen relacionada
Longitud libremente ajustable - Modelo de corte de un solo lado con enchufe de 3 núcleos: imagen relacionada
Número de Parte
FJCU15A-P-1
FJCU15A-P-2
FJCU15A-P-3
FJCU15A-P-5
FJCU15A-P-7
FJCU15A-P-8
FJCU15A-P-10
FJCU15A-P-12
FJCU15A-P-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-3 Forma del zócalo Otros Color Negro
Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 125 Países apoyados Japón (PSE) / América (UL) / Canadá (CSA) / PSE / UL / CSA (3 países)
Modelo de cable VCTF / 3 x AWG14 Modelo de conector Tipo recto Forma de cable Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico