(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de alimentación: cubierta de caucho, serie 2PNCT, compatible con PSE

Cables de alimentación: cubierta de caucho, serie 2PNCT, compatible con PSE

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Ley del PSE
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • 600 V


● Cable de gabinete con cubierta de goma de cloropreno.
● En comparación con las fundas de vinilo, tiene una excelente resistencia al aceite, a la intemperie y al calor.
● En comparación con los productos convencionales, este es un cable multifunción de uso múltiple con poca flexibilidad.

· Los productos enumerados en esta página no son adecuados para doblarse y torcerse.
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

(i)Advertencia

Especificaciones

Cable Cabtire de goma compatible con PSP 2PNCT: imagen relacionada

Número de modelo Área de sección (mm 2 ) Número de núcleos Largo total
o
Longitud especificada
2PNCT2 0.75 2 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
3
4
6
8
10
12
16
20
30
1.25 2
3
4
6
8
10
12
16
20
2.0 2
3
4
6
8
10
12
16
3.5 2
3
4
6
5.5 2
3
4
8 2
3
4
14 1
2
3
4
22 1
2
3
4
38 1
2
3
4

Más información


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]

Cable Cabtire de goma compatible con PSP 2PNCT: imagen relacionada
Cable Cabtire de goma compatible con PSP 2PNCT: imagen relacionada

Cable Cabtire de goma compatible con PSP 2PNCT: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleos AWG
Tamaño
Tamaño *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *4
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
2PNCT2 0.75 2 18 Trenzado de núcleo / capa 2 9 110 15 26.6 500 3000 30/0.18 1.1 Estaño 0.8 Caucho EP 2.8 1.7 Caucho de cloropreno Ley del PSE
3 3 9.4 125 13 1.7
4 4 10.4 150 11 1.8
6 6 12.2 205 10 1.9
8 8 14.6 265 9 2
10 10 16.6 330 9 2.1
12 12 16.3 345 8 27 2.1
16 16 18.1 435 7 2.2
20 20 20 525 7 2.3
30 30 24 740 6 2.5
1.25 2 16 2 9.8 135 20 16 50/0.18 1.5 3.2 1.7 Ley del PSE
3 3 10.5 160 18 1.8
4 4 11.3 190 16 1.8
6 6 13.4 260 14 1.9
8 8 163 340 13 2.1
10 10 18.5 425 12 2.2
12 12 18.2 455 11 16.2 2.2
16 16 21 570 10 2.3
20 20 22 705 9 2.5
2.0 2 14 2 10.6 165 28 10.2 37/0.26 1.8 3.5 1.8 Ley del PSE
3 3 11.1 195 24 1.8
4 4 12.2 235 22 1.9
6 6 14.5 325 18 2
8 8 17.5 425 17 2.2
10 10 19.9 530 16 2.3
12 12 19.6 575 14 10.4 2.3
16 16 22 725 13 2.4
3.5 2 12 2 12.2 230 41 5.54 400 45/0.32 2.5 4.2 1.9 Ley del PSE
3 3 12.9 280 36 1.9
4 4 14.1 340 32 2
6 6 16.8 475 27 2.1
5.5 2 10 2 14.4 330 53 3.56 70/0.32 3.1 1 5.2 2 Ley del PSE
3 3 15.2 400 46 2
4 4 16.8 490 41 2.1
8 2 8 2 15.8 420 65 2.52 50/0.45 3.7 5.8 2.1 Ley del PSE
3 3 16.7 500 56 2.1
4 4 18.4 620 50 2.2
14 1 6 1 10.7 235 113 1.39 300 88/0.45 4.9 7.1 1.8 Ley del PSE
2 2 18.6 665 90 1.43 2.2
3 3 19.9 825 80 2.3
4 4 22 965 71 2.4
22 1 4 1 13.2 360 148 0.892 7/20/0.45 6.7 1.2 9.3 1.9 Ley del PSE
2 2 24 995 122 0.919 2.6
3 3 26 1270 107 2.7
4 4 29 1590 95 2.8
38 1 2 1 15.6 550 213 0.525 200 7/34/0.45 8.7 11.4 2.1 Ley del PSE
2 2 29 1530 167 0.541 2.9
3 3 31 1940 142 3
4 4 34 2445 129 3.2



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia.
Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.
Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 35 40 45 50 55
Factor de reducción de corriente 1.00 0.91 0.82 0.71 0.58 0.41

La corriente permisible indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado. Si la temperatura ambiente es más o menos de 30°C, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 15 x 0,82 = 12,3 (A) cuando la temperatura ambiente es 40°C
a 2 núcleos 0,75 mm2

Número de Parte
2PNCT2-0.75-10-[1-99/1]
2PNCT2-0.75-12-[1-99/1]
2PNCT2-1.25-8-[1-99/1]
2PNCT2-1.25-12-[1-99/1]
2PNCT2-1.25-16-[1-99/1]
2PNCT2-2.0-16-[1-99/1]
2PNCT2-8-2-[1-99/1]
2PNCT2-38-2-[1-99/1]
2PNCT2-38-3-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Normas representativas
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.75181016.6-
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.75181216.3-
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 991.2516816.3-
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 991.25161218.2-
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 991.25161621-
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 992141622-
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 9988215.8PSE
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 99382229PSE
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 99382331PSE

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Color de la vaina Azul marino Material de la funda A base de caucho Materiales del cuerpo de aislamiento A base de caucho