(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable blindado de 30 V para señales

Cable blindado de 30 V para señales

Cable de señal con ambos extremos modificados a un cable plano con paso de 1,27 mm, lo que facilita su modificación a un conector soldado a presión.

[Características]
· Perfil de cable delgado
· Cableado de par trenzado y blindaje
· Voltaje: 30 V
· Una pantalla engarzada para conexiones de soldadura a presión

  • Hilo de alambre
  • Par trenzado
  • 30 V

● Cable apantallado de par trenzado con ambos extremos modificados a cables planos (paso de 1.27 mm), lo que facilita la modificación a un conector soldado a presión.
● Cable fino de 30 V con fusibles. Verifique las especificaciones del cable para las propiedades eléctricas.

· El número de modelo indica el número de pares: 1 par (1P) tiene dos núcleos. (Si hay 5 piezas, habrá 10 núcleos de alambre fundido)
· Solo puede seleccionar "2E" de los códigos de cable de tierra cuando suelde por presión dos extremos.
· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar un pedido.

(i)Advertencia

Especificaciones

30 V Shielded Cable for Signals:Related Image

Número de modeloPaso / forma fusionadaTamaño de AWGNumero de paresLongitud especificadaSímbolo de la tierra
FNA20276
Estilo UL20276
Escudo de una sola capa
1.27FN
Un extremo fundido


1.27FF
Ambos extremos fusionados
285P1
~
49
(Por 0.2 m
Incrementos)
0E
Sin cable de tierra de doble extremo

1E
CON1 Cable de tierra

2E
Cable de tierra de doble extremo
* Solo 1.27FF
Puede ser seleccionado
8P
13P
17P
20P
25P
FNA28WSH
Estilo UL20276
Escudo de doble capa
3P
10P
15P
18P
25P

Más información

Formas por patrón de combinación de número de modelo
Cable blindado de 30 V para señales: imagen relacionada
El frente de la foto muestra el procesamiento de fusión (laminado).

[Especificaciones del cable]
Número de modeloAWG
Tamaño
Numero de paresTamaño
Área de sección
(mm2)
Trenzado
Estructura
Número
de núcleos de alambre
Diámetro externo terminado

(mm)
Masa
Peso
(kg/km)
Propiedades eléctricasConductorAislamientoNúcleos de alambre
Diámetro externo
(mm)
VainaEstándar
(Clasificación)
Admisible
Corriente
A (30°C)
Conductor
Resistencia
Ω/km
(20°C)
Aislamiento
Propiedades
MΩ (20°C)
Tensión soportada
V / Mín.
Estructura
Pieza / mm
Diámetro externo
(mm)
EnchapadoEspesor
(mm)
MaterialEspesor
(mm)
Material
FNA20276285P0.08Par trenzado
Cable
105.1361246
o menos
10
o más
5007/0.127
(Estañado)
0.38Tiene0.1PVC0.580.81PVCUL20276
VW-1
(30V)
(80°C)
8P165.546
13P266.763
17P347.276
20P407.6901.23
25P508.11001.14
FNA28WSH3P64.6352.3AC
300
10P206.1601.5
15P306.9751.3
18P367.3851.2
25P508.21051
* FNA28WSH está diseñado con un doble blindaje de blindaje trenzado y blindaje laminado de aluminio.
* Como se trata de un cable con clasificación de 30 V, sus propiedades eléctricas no cumplen con las clasificaciones para los conectores generales soldados a presión.
* Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)30 o menos40506070
Factor de reducción de corriente1.000.890.770.630.45
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permitido 1 x 0,89 = 0,89 (A) cuando la temperatura ambiente para 5P FNA20276 es 40 ° C

Cable blindado de 30 V para señales: imagen relacionada
Cable blindado de 30 V para señales: imagen relacionada
Cable blindado de 30 V para señales: imagen relacionada

Tabla de identificación de núcleo de cable
Núcleo de alambre No.Par No.FNA20276FNA28WSHMarca de puntoColor de punto
Color del aislante
11Naranja           Negro
21Naranja           Rojo
32Gris           Negro
42Gris           Rojo
53Blanco           Negro
63Blanco           Rojo
74Amarillo           Negro
84Amarillo           Rojo
95Rosado           Negro
105Rosado           Rojo
116Naranja           Negro
126Naranja           Rojo
137Gris           Negro
147Gris           Rojo
158Blanco           Negro
168Blanco           Rojo
179Amarillo           Negro
189Amarillo           Rojo
1910Rosado           Negro
2010Rosado           Rojo
2111Naranja           Negro
2211Naranja           Rojo
2312Gris           Negro
2412Gris           Rojo
2513Blanco           Negro
2613Blanco           Rojo
2714Amarillo           Negro
2814Amarillo           Rojo
2915Rosado           Negro
3015Rosado           Rojo
3116Naranja           Negro
3216Naranja           Rojo
3317Gris           Negro
3417Gris           Rojo
3518Blanco           Negro
3618Blanco           Rojo
3719Amarillo           Negro
3819Amarillo           Rojo
3920Rosado           Negro
4020Rosado           Rojo
4121Naranja          Impresión continuaNegro
4221Naranja          Impresión continuaRojo
4322Gris          Impresión continuaNegro
4422Gris          Impresión continuaRojo
4523Blanco          Impresión continuaNegro
4623Blanco          Impresión continuaRojo
4724Amarillo          Impresión continuaNegro
4824Amarillo          Impresión continuaRojo
4925Rosado          Impresión continuaNegro
5025Rosado          Impresión continuaRojo
5126Naranja     Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisa   Negro
5226Naranja     Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisa   Rojo
5327Gris     Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisa   Negro
5427Gris     Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisa   Rojo
5528Blanco     Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisa   Negro
5628Blanco     Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisa   Rojo
5729Amarillo     Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisa   Negro
5829Amarillo     Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisa   Rojo
5930Rosado     Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisa   Negro
6030Rosado     Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisa   Rojo
6131Naranja         Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisaNegro
6231Naranja         Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisaRojo
6332Gris         Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisaNegro
6432Gris         Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisaRojo
Número de Parte
FNA20276-1.27FF-5P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA20276-1.27FF-8P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA20276-1.27FF-13P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA20276-1.27FF-17P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA20276-1.27FF-20P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA20276-1.27FF-25P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA20276-1.27FN-5P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA20276-1.27FN-8P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA20276-1.27FN-13P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA20276-1.27FN-17P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA20276-1.27FN-20P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA20276-1.27FN-25P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Símbolo de la tierra
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 495P5.1CON1 tiene una tierra / Con tierra en ambos extremos / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 498P5.5CON1 tiene una tierra / Con tierra en ambos extremos / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4913P6.7CON1 tiene una tierra / Con tierra en ambos extremos / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4917P7.2CON1 tiene una tierra / Con tierra en ambos extremos / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4920P7.6CON1 tiene una tierra / Con tierra en ambos extremos / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4925P8.1CON1 tiene una tierra / Con tierra en ambos extremos / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 495P5.1CON1 tiene una tierra / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 498P5.5CON1 tiene una tierra / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4913P6.7CON1 tiene una tierra / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4917P7.2CON1 tiene una tierra / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4920P7.6CON1 tiene una tierra / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4925P8.1CON1 tiene una tierra / Sin tierra en ambos extremos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.08 Tamaño AWG(AWG) 28 Tensión nominal 30 V
Blindaje Normas representativas UL Color de la vaina Azul marino
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para señal