(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable blindado de 300 V para señales

Cable blindado de 300 V para señales

Cable de señal con pantalla ondulada para conector de soldadura a presión

  • Hilo de alambre
  • Par trenzado
  • 300 V

● Cable apantallado de par trenzado con ambos extremos modificados a cables planos (paso de 1.27 mm), lo que facilita la modificación a un conector soldado a presión.
● Se han utilizado cables clasificados de 300 V para los cables con fusibles. (Verifique las especificaciones del cable para propiedades eléctricas)

· El número de modelo indica el número de pares: 1 par (1P) tiene dos núcleos. (Si hay 5 piezas, habrá 10 núcleos de alambre fundido)
· Solo puede seleccionar "2E" de los códigos de cable de tierra cuando suelde por presión dos extremos.
· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar un pedido.

(i)Advertencia

Especificaciones

300 V Shielded Cable for Signals:Related Image

Número de modeloPaso / forma fusionadaTamaño de AWGNumero de paresLongitud especificadaSímbolo de la tierra
FNA2464
Estilo UL2464
Escudo de una sola capa
1.27FN
Un extremo fundido


1.27FF
Ambos extremos fusionados
285P1
~
49
(Por 0.2 m
Incrementos)
0E
Sin cable de tierra de doble extremo

1E
CON1 Cable de tierra

2E
Cable de tierra de doble extremo
* Solo 1.27FF
Puede ser seleccionado
8P
10P
13P
17P
20P
25P
30P
32P
FNA28WSB
Estilo UL2464
Escudo de doble capa
3P
5P
8P
13P
20P

Más información

Formas por patrón de combinación de número de modelo
Número de modelo - 1.27FF - Tamaño - Número de pares - Longitud especificada - 0ENúmero de modelo - 1.27FF - Tamaño - Número de pares - Longitud especificada - 1ENúmero de modelo - 1.27FF - Tamaño - Número de pares - Longitud especificada - 2ENúmero de modelo - 1.27FF - Tamaño - Número de pares - Longitud especificada - 0ENúmero de modelo - 1.27FF - Tamaño - Número de pares - Longitud especificada - 1E
Cable blindado de 300 V para señales: imagen relacionadaCable blindado de 300 V para señales: imagen relacionadaCable blindado de 300 V para señales: imagen relacionadaCable blindado de 300 V para señales: imagen relacionadaCable blindado de 300 V para señales: imagen relacionada
El frente de la foto muestra el procesamiento de fusión (laminado).

[Especificaciones del cable]
Número de modeloAWG
Tamaño
Numero de paresTamaño
Área de sección
(mm2)
Trenzado
Estructura
Número
de núcleos de alambre
Diámetro externo terminado

(mm)
Masa
Peso
(kg/km)
Propiedades eléctricasConductorAislamientoNúcleos de alambre
Diámetro externo
(mm)
VainaEstándar
(Clasificación)
Admisible
Corriente
A (30°C)
Conductor
Resistencia
Ω/km
(20°C)
Aislamiento
Propiedades
MΩ (20°C)
Tensión soportada
V / Mín.
Estructura
Pieza / mm
Diámetro externo
(mm)
EnchapadoEspesor
(mm)
MaterialEspesor
(mm)
Material
FNA2464285P0.08Par trenzado
Cable
107.4612.38228
o menos
100
o más
5007/0.127
(Estañado)
0.38Tiene0.33PVC1.040.8PVCUL2464
VW-1
(300V)
(80°C)
8P168.27621
10P208.9891.83
13P269.81061.74
17P3410.91311.551.1
20P4011.61451.53
25P5012.71711.441.3
30P6013.71971.37
32P6414.12071.34
FNA28WSB3P66.3502.8229
o menos
10
o más
AC
1500
0.81
5P107.5702.3
8P168.3801.9
13P269.91001.6
20P4011.71601.4
* FNA28WSB está diseñado con un doble blindaje de blindaje trenzado y blindaje laminado de aluminio.
* Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)30 o menos40506070
Factor de reducción de corriente1.000.890.770.630.45
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permisible 2.38 x 0.89 = 2.1182 (A) cuando la temperatura ambiente para 5P FNA2464 es 40 ° C
Cable blindado de 300 V para señales: imagen relacionada
Tabla de identificación de núcleo de cable
Par No.Núcleo No.FNA2464FNA28WSBMarca de puntoColor de punto
Color del aislanteColor del aislante
11NaranjaNaranja           Negro
12NaranjaNaranja           Rojo
23AmarilloGris           Negro
24AmarilloGris           Rojo
35Verde claroBlanco           Negro
36Verde claroBlanco           Rojo
47GrisAmarillo           Negro
48GrisAmarillo           Rojo
59BlancoRosado           Negro
510BlancoRosado           Rojo
611NaranjaNaranja           Negro
612NaranjaNaranja           Rojo
713AmarilloGris           Negro
714AmarilloGris           Rojo
815Verde claroBlanco           Negro
816Verde claroBlanco           Rojo
917GrisAmarillo           Negro
918GrisAmarillo           Rojo
1019BlancoRosado           Negro
1020BlancoRosado           Rojo
1121NaranjaNaranja           Negro
1122NaranjaNaranja           Rojo
1223AmarilloGris           Negro
1224AmarilloGris           Rojo
1325Verde claroBlanco           Negro
1326Verde claroBlanco           Rojo
1427GrisAmarillo           Negro
1428GrisAmarillo           Rojo
1529BlancoRosado           Negro
1530BlancoRosado           Rojo
1631NaranjaNaranja           Negro
1632NaranjaNaranja           Rojo
1733AmarilloGris           Negro
1734AmarilloGris           Rojo
1835Verde claroBlanco           Negro
1836Verde claroBlanco           Rojo
1937GrisAmarillo           Negro
1938GrisAmarillo           Rojo
2039BlancoRosado           Negro
2040BlancoRosado           Rojo
2141NaranjaTamaño exterior          Impresión continuaNegro
2142NaranjaTamaño exterior          Impresión continuaRojo
2243AmarilloTamaño exterior          Impresión continuaNegro
2244AmarilloTamaño exterior          Impresión continuaRojo
2345Verde claroTamaño exterior          Impresión continuaNegro
2346Verde claroTamaño exterior          Impresión continuaRojo
2447GrisTamaño exterior          Impresión continuaNegro
2448GrisTamaño exterior          Impresión continuaRojo
2549BlancoTamaño exterior          Impresión continuaNegro
2550BlancoTamaño exterior          Impresión continuaRojo
2651NaranjaTamaño exterior     Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisa   Negro
2652NaranjaTamaño exterior     Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisa   Rojo
2753AmarilloTamaño exterior     Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisa   Negro
2754AmarilloTamaño exterior     Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisa   Rojo
2855Verde claroTamaño exterior     Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisa   Negro
2856Verde claroTamaño exterior     Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisa   Rojo
2957GrisTamaño exterior     Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisa   Negro
2958GrisTamaño exterior     Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisa   Rojo
3059BlancoTamaño exterior     Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisa   Negro
3060BlancoTamaño exterior     Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisa   Rojo
3161NaranjaTamaño exterior         Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisaNegro
3162NaranjaTamaño exterior         Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisaRojo
3263AmarilloTamaño exterior         Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisaNegro
3264AmarilloTamaño exterior         Guión, correr precipitadamente, precipitarse, ir de prisaRojo
Número de Parte
FNA28WSB-1.27FF-3P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA28WSB-1.27FF-5P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA28WSB-1.27FF-8P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA28WSB-1.27FF-13P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA28WSB-1.27FF-20P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA28WSB-1.27FN-3P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA28WSB-1.27FN-5P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA28WSB-1.27FN-8P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA28WSB-1.27FN-13P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA28WSB-1.27FN-20P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FF-5P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-8P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-10P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-13P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-17P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-20P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-25P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-30P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-32P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FN-5P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-8P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-10P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-13P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-17P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-20P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-25P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-30P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-32P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Símbolo de la tierra
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 493P6.3CON1 tiene una tierra / Con tierra en ambos extremos / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 495P7.5CON1 tiene una tierra / Con tierra en ambos extremos / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 498P8.3CON1 tiene una tierra / Con tierra en ambos extremos / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4913P9.9CON1 tiene una tierra / Con tierra en ambos extremos / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4920P11.7CON1 tiene una tierra / Con tierra en ambos extremos / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 493P6.3CON1 tiene una tierra / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 495P7.5CON1 tiene una tierra / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 498P8.3CON1 tiene una tierra / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4913P9.9CON1 tiene una tierra / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4920P11.7CON1 tiene una tierra / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 495P7.4CON1 tiene una tierra / Con tierra en ambos extremos / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 498P8.2CON1 tiene una tierra / Con tierra en ambos extremos / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4910P8.9CON1 tiene una tierra / Con tierra en ambos extremos / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4913P9.8CON1 tiene una tierra / Con tierra en ambos extremos / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4917P10.9CON1 tiene una tierra / Con tierra en ambos extremos / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4920P11.6CON1 tiene una tierra / Con tierra en ambos extremos / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4925P12.7CON1 tiene una tierra / Con tierra en ambos extremos / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4930P13.7CON1 tiene una tierra / Con tierra en ambos extremos / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4932P14.1CON1 tiene una tierra / Con tierra en ambos extremos / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 495P7.4CON1 tiene una tierra / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 498P8.2CON1 tiene una tierra / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4910P8.9CON1 tiene una tierra / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4913P9.8CON1 tiene una tierra / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4917P10.9CON1 tiene una tierra / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4920P11.6CON1 tiene una tierra / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4925P12.7CON1 tiene una tierra / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4930P13.7CON1 tiene una tierra / Sin tierra en ambos extremos
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 4932P14.1CON1 tiene una tierra / Sin tierra en ambos extremos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.08 Tamaño AWG(AWG) 28 Tensión nominal 300 V
Blindaje Normas representativas UL Color de la vaina Azul marino
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para señal