(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Encabezado de clavija de conector 5051/5045【50 piezas por paquete】

Encabezado de clavija de conector 5051/5045

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Molex. Para montaje vertical de paso de 2.5 mm con un contacto macho incorporado. 1 paquete contiene 50 piezas.

  • UL
  • CSA
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Sensor
  • Motor
  • Inserción

 
● Cabezal de clavija para placas de circuito de par de cables.
• Disponible de Misumi como paquete; este producto tiene un número de modelo original de Misumi.
● Fabricante: Molex

(i)Advertencia

Especificaciones

Encabezado del pin del conector 5051/5045: imagen relacionada

1 unidad de paquete
Paquete de 50 piezas
Número de modeloNúmero de núcleos
5045-02A-50PS2
5045-03A-50PS3
5045-04A-50PS4
5045-05A-50PS5
5045-06A-50PS6
5045-07A-50PS7
5045-08A-50PS8

Más información

Encabezado del pin del conector 5051/5045: imagen relacionada

Número de Parte
5045-02A-50PS
5045-03A-50PS
5045-04A-50PS
5045-05A-50PS
5045-06A-50PS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6

Cargando…

  1. 1

5051/5045 (paso de 2.5 mm)

Características

● Un conector de nylon compacto de alta densidad con un paso de 2.5 mm y ampliamente utilizado en una variedad de equipos, como dispositivos FA.
● La buena calidad y la estabilidad de uso se deben a los conectores de paso de 2.5 mm que tienen estándares UL / CSA.
UL: E29179, CSA: LR19980

Especificaciones comunes

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 3 A
Voltaje pico 1,000 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable 28 a 22 AWG (0.08 a 0.33 mm 2 )
Exterior de aislamiento de cable eléctrico compatible 1.2 a 1.7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C

Material

Artículo Material
Vivienda / oblea Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa / oblea Blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso / estañado

Acerca del acoplamiento

Información básica

Serie de conectores iniciales Número Número de serie 5051 / 5045 Aplicación Cable a placa
Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A Normas representativas UL / CSA
Método de separación Otros