(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contactos - accesorio, para clavijas rectas o acodadas【10-100 piezas por paquete】

Contactos - accesorio, para clavijas rectas o acodadas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Contacto dedicado para CM10 impermeable de un toque

  • IP67
  • Relé
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque

● Se utiliza para enchufes rectos / enchufes angulados de la serie CM10.
● Modelos de soldadura disponibles.   


· Este producto es fabricado por DDK, pero se vende con un número de modelo Misumi.
·Los receptáculos de montaje en panel y los adaptadores de relé ya tienen contactos conectados.

(i)Advertencia

Especificaciones

Contacto CM10 (para recto / ángulo): imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 10 piezas
Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas
Número de modeloCantidad por paqueteTipoUsado
Conector
Compatible
Tamaño del cable
Peso (g)
M-CM10-#22SC-S2D8-10P10D6, D
Común
Para 2 núcleosAWG16 o menos0.2
M-CM10-#22SC-S2D8-100P100
M-CM10-#22SC-S1D8-10P10Por 10 núcleosAWG20 o menos0.2
M-CM10-#22SC-S1D8-100P100

Más información

CM10 Contact (for Straight / Angle):Related Image
Número de Parte
M-CM10-#22SC-S1D8-10P
M-CM10-#22SC-S1D8-100P
M-CM10-#22SC-S2D8-10P
M-CM10-#22SC-S2D8-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de conexión del cable Tamaño de cable compatible AWG

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SoldaduraAWG20 o menos

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-AWG20 o menos

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SoldaduraAWG16 o menos

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-AWG16 o menos

Cargando…

  1. 1

One-touch Waterproof Compact para Servo (CM10)

Características

● El producto convencional se ha dividido en los siguientes 2 tipos:
· Tipo D6 (producto liviano) como producto para la serie Mitsubishi Electric MR-J3.
· Tipo D (producto negro) como producto para la serie de servo Yaskawa Electric Σ-V.
● También puede aparearse con los productos más antiguos.
● Los conectores de la serie CM10 tienen las funciones impermeables y a prueba de polvo de la clase IP67.
● Se adopta una carcasa metálica y la estructura es robusta.
● Es de tipo angular y es posible una baja profilización.

Especificaciones comunes

Especificaciones generales

Artículo de especificación Especificación y rendimiento
2 núcleos 10 núcleos
Corriente nominal 3 A o menos / Contacto (Tamaño # 22) 3 A o menos / Contacto (Tamaño # 22)
Tensión nominal 200 V CA o menos 200 V CA o menos
Voltaje pico 1.500 V CA (rms) / durante 1 minuto 900 V CA (rms) / durante 1 minuto
Resistencia de aislamiento 1000 MΩ o más (500 V DC) 1000 MΩ o más (500 V DC)
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ +85°C -25 ~ +85°C
Tamaño de contacto #22 #22
Impermeabilización IP67 (cuando se acopla) IP67 (cuando se acopla)
Cable eléctrico compatible AWG16 o menos (enchufe: soldado) AWG20 o menos (enchufe: soldado)

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Contacto * Sin pre-soldadura Aleación de cobre Plato de oro
Aislante Resina sintética Negro
Anillo de retención Acero inoxidable -
Carcasa Aleación de zinc Niquelado
(Tipo D6)
Cromato Trivalente Negro
(Tipo D)
Tuerca de acoplamiento
Barril
Campana final
Tuerca de montaje
Terminal de tierra Aleación de cobre Plato de oro
Junta tórica Caucho sintético Negro
Abrazadera de cable Resina sintética Color blanco

Información básica

Conector serie iniciales A / B / C A・B・C CM10 Clasificación del IP