(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular de la serie CM10: M12, en ángulo, bloqueo de un toque, resistente al agua, receptáculo

Conector circular de la serie CM10: M12, en ángulo, bloqueo de un toque, resistente al agua, receptáculo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular de la serie CM10: M12, en ángulo, bloqueo de un toque, resistente al agua, receptáculo
  • Conector circular de la serie CM10: M12, en ángulo, bloqueo de un toque, resistente al agua, receptáculo
  • Descuento por volumen

Fabricado por DDK. Una mayor alineación hace que sea aún más fácil elegir lo que desea.

  • IP67
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Motor
  • Bloqueo de un toque

● Sistema de bloqueo de un solo toque, fácil de separar / colocar.
● Compacto y tiene un rendimiento a prueba de agua de IP67.
● Montado en un receptáculo de montaje en panel y un enchufe de relé.



· No se puede instalar en otro enchufe angular similar, o en un enchufe recto.
· Los contactos se venden por separado.

Especificaciones

ModeloTipoNúmero de núcleosCable compatible
Diámetro externo terminado
Peso
(g)
M-CM10-AP2S-MD6D6
(Para Mitsubishi)
2Ø6.0 ~ 9.029
M-CM10-AP2S-LD6Ø9.0 ~ 11.628
M-CM10-AP2S-MDD
(Para Yaskawa)
Ø6.0 ~ 9.029
M-CM10-AP2S-LDØ9.0 ~ 11.628
M-CM10-AP10S-MD6D6
(Para Mitsubishi)
10Ø6.0 ~ 9.030
M-CM10-AP10S-LD6Ø9.0 ~ 11.629
M-CM10-AP10S-MDD
(Para Yaskawa)
Ø6.0 ~ 9.030
M-CM10-AP10S-LDØ9.0 ~ 11.629
Ventas: Misumi / Fabricante: DDK (Ltd.)

Más información

Enchufe angular angular CM10 (bloqueo de un toque): imagen relacionada

Número de Parte
M-CM10-AP2S-MD6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

One-touch Waterproof Compact para Servo (CM10)

Características

● El producto convencional se ha dividido en los siguientes 2 tipos:
· Tipo D6 (producto liviano) como producto para la serie Mitsubishi Electric MR-J3.
· Tipo D (producto negro) como producto para la serie de servo Yaskawa Electric Σ-V.
● También puede aparearse con los productos más antiguos.
● Los conectores de la serie CM10 tienen las funciones impermeables y a prueba de polvo de la clase IP67.
● Se adopta una carcasa metálica y la estructura es robusta.
● Es de tipo angular y es posible una baja profilización.

Especificaciones comunes

Especificaciones generales

Artículo de especificación Especificación y rendimiento
2 núcleos 10 núcleos
Corriente nominal 3 A o menos / Contacto (Tamaño # 22) 3 A o menos / Contacto (Tamaño # 22)
Tensión nominal 200 V CA o menos 200 V CA o menos
Voltaje pico 1.500 V CA (rms) / durante 1 minuto 900 V CA (rms) / durante 1 minuto
Resistencia de aislamiento 1000 MΩ o más (500 V DC) 1000 MΩ o más (500 V DC)
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ +85°C -25 ~ +85°C
Tamaño de contacto #22 #22
Impermeabilización IP67 (cuando se acopla) IP67 (cuando se acopla)
Cable eléctrico compatible AWG16 o menos (enchufe: soldado) AWG20 o menos (enchufe: soldado)

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Contacto * Sin pre-soldadura Aleación de cobre Plato de oro
Aislante Resina sintética Negro
Anillo de retención Acero inoxidable -
Carcasa Aleación de zinc Niquelado
(Tipo D6)
Cromato Trivalente Negro
(Tipo D)
Tuerca de acoplamiento
Barril
Campana final
Tuerca de montaje
Terminal de tierra Aleación de cobre Plato de oro
Junta tórica Caucho sintético Negro
Abrazadera de cable Resina sintética Color blanco

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales A / B / C A・B・C CM10
Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe) Numero de nucleos 2 Aplicación Cable a cable
Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 200 Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Ángulo Clasificación del IP Diámetro exterior acabado con cable compatible(ø mm) 6 ~ 9
Fabricante admitido Mitsubishi Electric Corporation Método de separación Un toque