(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador USB montado en panel

Adaptador USB montado en panel
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Conexión en tableros
  • PLC

● El montaje en panel permite la retransmisión de
datos hacia y desde el tablero sin tener que abrirlo.
● Se puede usar como un adaptador de conversión USB.
● Tamaño de corte del panel ø22 mm.
● La instalación apretando las tuercas facilita el trabajo.
● Su embalaje estándar evita el polvo y protege los enchufes.
Junta y embalaje a prueba de polvo en uno.
● Solo el empaque a prueba de polvo (tapa) se vende por separado como parte protectora.

· Monte la empaquetadura a prueba de polvo cuando el cable no esté conectado.
· Puede no ser compatible con el uso de Hi-Speed USB 2.0.

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modelotipo de conectorMasa
Frente <:> Atrás(g)
U09A-AF-AF-BA (hembra) <:> A (hembra)32.0
U09A-AF-BF-BA (hembra) <:> B (hembra)31.0
U09A-BF-AF-BB (hembra) <:> A (hembra)31.0
Parte protectora: embalaje a prueba de polvo (tapa). Nota: inclusión estándar con la unidad principal
Número de modeloTipos compatiblesMasa
(g)
U09A-AF-CAPU09A-AF-AF-B1.0
U09A-AF-BF-B
U09A-BF-CAPU09A-BF-AF-B1.0


[M] Material / Acabado
ArtículoMaterialesAcabado
Contacto USBBronce fosforadoPlato de oro
Carcasa USBLatónNiquelado
MoldePBTDe color negro
Tapa a prueba de polvoPVCColor verde
Tuerca hexagonalCobreNiquelado


Especificaciones
Entorno operativoTemperatura: 0 a 50°C
Humedad: 40 a 70% HR (sin condensación)

Más información

Panel Mount Model USB Adapters:Related Image
Número de Parte
U09A-AF-AF-B
U09A-AF-BF-B
U09A-BF-AF-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conector CN1 Tipo de conector CN2 Modelo de conector Delantero ⇔ Atrás
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Una mujerUna mujerA (hembra) ⇔ A (hembra)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Una mujerB hembraA (hembra) ⇔ B (hembra)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

B hembraUna mujerB (hembra) ⇔ A (hembra)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adaptador Caracteristicas Para conexión entre paneles