(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de cables circulares - serie JL05, conector para montaje en panel

Juego de cables circulares - serie JL05, conector para montaje en panel

Arnés original con conector JL05.

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Robot
  • Conexión entre tableros
  • Motor
  • Impermeable
  • MISUMI Original


● Utilizable en robots de la serie MOTOMAN de Yaskawa Electric.
● Compatible con cables con certificación UL.


· Los enchufes rectos no se pueden acoplar entre sí. Use un receptáculo de montaje en panel o un cable para relés cuando configure un relé.
· Cable que viene con una pantalla de conexión a la terminal de tierra

Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí .
Página de componentes >> Haga clic aquí .

Especificaciones

JL05 Conector Mazo de conectores recto / montable en panel: Imagen relacionada

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.


JL05 Conector Mazo de conectores recto / montable en panel: Imagen relacionada
JL05 Conector Mazo de conectores recto / montable en panel: Imagen relacionada

Más información

JL05 Conector Mazo de conectores recto / montable en panel: Imagen relacionada

Propiedades electricas

Tipo de carcasa
(Arreglo No. / Core No.)
Tamaño de contacto
Conector Un cable Cable B Cable C Cable D Cable E Cable J
Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
DC
A1
(18-1/9 núcleos + tierra)
Contacto: # 16
23 700 - - - 0,5 mm 2 (AWG20) 300V 2 0,5 mm 2 (AWG21) 300V 7 AWG21
(0,5 mm 2 )
300V 4.8 AWG20
(0,5 mm 2 )
300V 4.1 AWG20
(0,5 mm 2 )
300V 4.2
A2
(20-29/16 núcleos + tierra)
Contacto: # 16
13 0,5 mm 2 (AWG20) 300V 1 1 6 3.6 - - - 3.1
A3
(22-14/18-core + Tierra)
Contacto: # 16
3.6
A4
(24-28/23-core + Tierra)
Contacto: # 16
250 5 AWG23
(0,3 mm 2 )
2.4 AWG22
(0,3 mm 2 )
1.8
A5
(28-21/36 núcleos + tierra)
Contacto: # 16
700 - - - - - - 1.7 AWG18
(0,75 mm 2 )
300V 2.9 AWG24
(0,2 mm 2 )
1.2

* Muestra los valores de corriente nominal del conector por conector. * Tenga en cuenta que todos nuestros terminales de tierra están construidos para funcionar después de estar conectados dentro de la carcasa de la unidad, pero la disposición No. "24-10 (G)" tiene un montaje en panel que no está diseñado para conducir. * Los valores son valores de referencia, no valores garantizados.

Número de Parte
JL05S-PF-A1-B-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A1-D-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A1-E-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A1-J-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A2-A-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A2-B-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A2-J-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A3-A-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A3-B-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A3-J-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A4-D-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A4-J-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A5-D-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A5-J-[0.2-50/0.1]
JL05S-PFT-A1-B-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A1-D-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A1-E-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A1-J-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A2-A-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A2-B-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A2-J-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A3-A-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A3-B-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A3-J-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A4-D-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A4-J-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A5-D-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A5-J-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A1-B-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A1-D-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A1-E-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A1-J-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A2-A-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A2-B-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A2-J-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A3-A-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A3-B-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A3-J-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A4-D-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A4-J-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A5-D-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A5-J-[0.3-50/0.1]
JL05S-PM-A1-B-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A1-D-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A1-E-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A1-J-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A2-A-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A2-B-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A2-J-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A3-A-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A3-B-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A3-J-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A4-D-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A4-J-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A5-D-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A5-J-[0.2-50/0.1]
JL05S-PMT-A1-B-[0.3-50/0.1]
JL05S-PMT-A1-D-[0.3-50/0.1]
JL05S-PMT-A1-E-[0.3-50/0.1]
JL05S-PMT-A1-J-[0.3-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Numero de nucleos Tipo de carcasa Tamaño de la carcasa Blindaje Cable estándar (UL/CSA) Color del cable Par trenzado Tamaño del conductor
(AWG)
Resistente al medio ambiente. Tipo de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaPieza final[9] 9 + tierraA1181 capaN/AArmadaN/A20A prueba de goteo / resistente al aceiteB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaPieza final[9] 9 + tierraA1181 capaULArmadaIncluido21Resistente al aceiteD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaPieza final[9] 9 + tierraA1181 capaUL / CSANegroN/A20Resistente al aceiteE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaPieza final[9] 9 + tierraA118N/AULNegroN/A20N/AJ0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaPieza final[16] 16 + tierraA220N/AN/AArmadaN/A20A prueba de goteo / resistente al aceiteA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaPieza final[16] 16 + tierraA2201 capaN/AArmadaN/A20A prueba de goteo / resistente al aceiteB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaPieza final[16] 16 + tierraA220N/AULNegroN/A20N/AJ0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaPieza final18 + tierraA322N/AN/AArmadaN/A20A prueba de goteo / resistente al aceiteA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaPieza final18 + tierraA3221 capaN/AArmadaN/A20A prueba de goteo / resistente al aceiteB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaPieza final18 + tierraA322N/AULNegroN/A20N/AJ0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaPieza final23 + tierraA4241 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaPieza final23 + tierraA424N/AULNegroN/A22N/AJ0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaPieza final36 + tierraA5281 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaPieza final36 + tierraA528N/AULNegroN/A24N/AJ0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaMark Tube Only[9] 9 + tierraA1181 capaN/AArmadaN/A20A prueba de goteo / resistente al aceiteB0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaMark Tube Only[9] 9 + tierraA1181 capaULArmadaIncluido21Resistente al aceiteD0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaMark Tube Only[9] 9 + tierraA1181 capaUL / CSANegroN/A20Resistente al aceiteE0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaMark Tube Only[9] 9 + tierraA118N/AULNegroN/A20N/AJ0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaMark Tube Only[16] 16 + tierraA220N/AN/AArmadaN/A20A prueba de goteo / resistente al aceiteA0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaMark Tube Only[16] 16 + tierraA2201 capaN/AArmadaN/A20A prueba de goteo / resistente al aceiteB0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaMark Tube Only[16] 16 + tierraA220N/AULNegroN/A20N/AJ0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaMark Tube Only18 + tierraA322N/AN/AArmadaN/A20A prueba de goteo / resistente al aceiteA0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaMark Tube Only18 + tierraA3221 capaN/AArmadaN/A20A prueba de goteo / resistente al aceiteB0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaMark Tube Only18 + tierraA322N/AULNegroN/A20N/AJ0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaMark Tube Only23 + tierraA4241 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteD0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaMark Tube Only23 + tierraA424N/AULNegroN/A22N/AJ0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaMark Tube Only36 + tierraA5281 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteD0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaMark Tube Only36 + tierraA528N/AULNegroN/A24N/AJ0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaTerminal Y[9] 9 + tierraA1181 capaN/AArmadaN/A20A prueba de goteo / resistente al aceiteB0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaTerminal Y[9] 9 + tierraA1181 capaULArmadaIncluido21Resistente al aceiteD0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaTerminal Y[9] 9 + tierraA1181 capaUL / CSANegroN/A20Resistente al aceiteE0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaTerminal Y[9] 9 + tierraA118N/AULNegroN/A20N/AJ0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaTerminal Y[16] 16 + tierraA220N/AN/AArmadaN/A20A prueba de goteo / resistente al aceiteA0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaTerminal Y[16] 16 + tierraA2201 capaN/AArmadaN/A20A prueba de goteo / resistente al aceiteB0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaTerminal Y[16] 16 + tierraA220N/AULNegroN/A20N/AJ0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaTerminal Y18 + tierraA322N/AN/AArmadaN/A20A prueba de goteo / resistente al aceiteA0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaTerminal Y18 + tierraA3221 capaN/AArmadaN/A20A prueba de goteo / resistente al aceiteB0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaTerminal Y18 + tierraA322N/AULNegroN/A20N/AJ0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaTerminal Y23 + tierraA4241 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteD0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaTerminal Y23 + tierraA424N/AULNegroN/A22N/AJ0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaTerminal Y36 + tierraA5281 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteD0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaTerminal Y36 + tierraA528N/AULNegroN/A24N/AJ0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[9] 9 + tierraA1181 capaN/AArmadaN/A20A prueba de goteo / resistente al aceiteB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[9] 9 + tierraA1181 capaULArmadaIncluido21Resistente al aceiteD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[9] 9 + tierraA1181 capaUL / CSANegroN/A20Resistente al aceiteE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[9] 9 + tierraA118N/AULNegroN/A20N/AJ0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[16] 16 + tierraA220N/AN/AArmadaN/A20A prueba de goteo / resistente al aceiteA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[16] 16 + tierraA2201 capaN/AArmadaN/A20A prueba de goteo / resistente al aceiteB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[16] 16 + tierraA220N/AULNegroN/A20N/AJ0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final18 + tierraA322N/AN/AArmadaN/A20A prueba de goteo / resistente al aceiteA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final18 + tierraA3221 capaN/AArmadaN/A20A prueba de goteo / resistente al aceiteB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final18 + tierraA322N/AULNegroN/A20N/AJ0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final23 + tierraA4241 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final23 + tierraA424N/AULNegroN/A22N/AJ0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final36 + tierraA5281 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final36 + tierraA528N/AULNegroN/A24N/AJ0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only[9] 9 + tierraA1181 capaN/AArmadaN/A20A prueba de goteo / resistente al aceiteB0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only[9] 9 + tierraA1181 capaULArmadaIncluido21Resistente al aceiteD0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only[9] 9 + tierraA1181 capaUL / CSANegroN/A20Resistente al aceiteE0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only[9] 9 + tierraA118N/AULNegroN/A20N/AJ0.3 ~ 50

Cargando…

Tipo de crimpado / Bayonet Lock Conector grande a prueba de agua (JL05)

Material / acabado

● Tipo de montaje en panel / contacto
Artículo Material / acabado
Carcasa Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Aislador Base Resina sintética
Aislante de la cubierta Resina sintética
Contacto Aleación de cobre / plateado
Anillo de retención Aleación de cobre / galvanizado (película de cromato trivalente de color de interferencia negruzco)
Junta tórica Caucho sintético
Terminal de tierra Aleación de cobre / plateado
● Tipo recto / contacto
Artículo Material / acabado
Tuerca de acoplamiento, barril Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Aislador Base Resina sintética
Aislante de la cubierta Resina sintética
Contacto Aleación de cobre / plateado
Anillo de retención Aleación de cobre / galvanizado (película de cromato trivalente de color de interferencia negruzco)
Anillo de parada Acero inoxidable
Ola primavera Acero inoxidable
Terminal de tierra Aleación de cobre / plateado
● Campana final (tipo impermeable)
Artículo Material / acabado
Cuerpo de campana final, tuerca molida Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Emprendedor Caucho Sintético (Negro)
Manga Aleación de aluminio / galvanizado (película de cromato trivalente de color de interferencia negruzco)
Junta tórica Caucho sintético
Tornillo de bloqueo de agujero hexagonal Acero / Galvanizado (M3 × 0.5)
● Campana final (tipo no impermeable)
Artículo Material / acabado
Fin campana cuerpo Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Tornillo de bloqueo de agujero hexagonal Acero / Galvanizado (M3 × 0.5)

Sobre compatibilidad, propiedades eléctricas y mecánicas

Common with NB01/CE01 series. JL05 connector is compatible with CE01 connectors and NB01 connectors.

Diagrama de disposición de contacto

Numero de Contactos 4 5 7 7 8
Arreglo No. 22-22 18-11 20-15 24-10 22-23
Tamaño de contacto #8 #12 #12 #8 #12
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Cantidad de Contactos 4 Cantidad de Contactos 5 Cantidad de Contactos 7 Cantidad de Contactos 7 Cantidad de Contactos 8
Clasificación de calificación A A A A D (4), A (otros)

Numero de Contactos 10 17 19 19 24
Arreglo No. 18-1 20-29 18-19A 22-14 24-28
Tamaño de contacto #16 #16 #20 #16 #16
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Cantidad de Contactos 10 Cantidad de Contactos 17 Cantidad de Contactos 19 Cantidad de Contactos 19 Cantidad de Contactos 24
Clasificación de calificación A (3, 5, 6, 8), INST (Otros) A INST A INST

Numero de Contactos 30 37 52 73
Arreglo No. 20-30A 28-21 24-52A 28-73A
Tamaño de contacto #20 #16 #20 #20
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Cantidad de Contactos 30 Cantidad de Contactos 37 Cantidad de Contactos 52 Cantidad de Contactos 73
Clasificación de calificación INST A INST INST

(Note 1) View from the male (pin) connector coupling surface.
(Note 2) The ○ in the arrangement table shows the earth terminals (for protection of terminal connections).

Dibujo de tamaño de corte de panel

Dibujo de tamaño de corte de panel
Compatible
Carcasa
Tamaño
φA
±0.5
φB
+0.2
-0
C
±0.13
Tornillos de montaje (referencia) Grosor del panel de montaje posterior
Límite
Tornillos en pulgadas Tornillos métricos
18 30.2 3.3 26.97 #4-40 M3 3.0 o menos
20 34.9 3.3 29.36 #4-40 M3
22 36.6 3.3 31.75 #4-40 M3
24 39.7 4.3 34.92 #6-32 M4
28 46.1 4.3 39.67 #6-32 M4

Método de combinación

Método de combinación

Ejemplo combinado

Ejemplo combinado

Información básica

Tipo de conector JL05 Fabricante del conector Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada Tensión nominal del cable(V) 300
Forma de cable Redondo Característica de cable Flexible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico