(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cables cuadrados: cable D-sub con conector en ángulo Sumitomo

Cables cuadrados: cable D-sub con conector en ángulo Sumitomo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Arnés de conector de medio paso más versátil.

  • Ahorro de espacio
  • PLC
  • Contramedida EMI
  • Soldadura a presión
  • Pequeño diámetro

● Un cable con conector IEEE1284 que admite varios modelos de equipos de control, como servo controladores. El cable de par trenzado está blindado como una contramedida EMI.
● El conector tiene un capó en ángulo y el cable es delgado, lo que le permite ahorrar espacio.
● 35% más delgado que los cables convencionales para facilitar el tendido de cables.


Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí .
Página de componentes >> Haga clic aquí .

Especificaciones

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Modelo de ángulo de contramedidas EMI de uso general: imagen relacionada
Número de Parte
SHPT-HA-A-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HA-A-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HA-SB-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HA-SB-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAH-A-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAH-A-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAH-SB-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAH-SB-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAT-A-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAT-A-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAT-SB-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAT-SB-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAU-A-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAU-A-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAU-SB-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAU-SB-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAUC-A-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAUC-A-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAUC-SB-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAUC-SB-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAUJ-A-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAUJ-A-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAUJ-SB-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAUJ-SB-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAY-A-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAY-A-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAY-SB-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HAY-SB-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HB-A-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HB-A-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HB-SB-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HB-SB-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBH-A-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBH-A-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBH-SB-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBH-SB-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBT-A-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBT-A-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBT-SB-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBT-SB-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBU-A-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBU-A-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBU-SB-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBU-SB-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBUC-A-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBUC-A-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBUC-SB-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBUC-SB-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBUJ-A-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBUJ-A-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBUJ-SB-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBUJ-SB-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBY-A-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBY-A-36-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBY-SB-20-[0.2-50/0.1]
SHPT-HBY-SB-36-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN2 Numero de nucleos Blindaje Color del cable Cableado (conector CN1) Tipo de cable Detalles del conector 2 Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final201 capaArmadaLado derechoA-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final361 capaArmadaLado derechoA-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final202 capaNegroLado derechoSB-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final362 capaNegroLado derechoSB-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Macho201 capaArmadaLado derechoA-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Macho361 capaArmadaLado derechoA-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Macho202 capaNegroLado derechoSB-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Macho362 capaNegroLado derechoSB-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos201 capaArmadaLado derechoA-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos361 capaArmadaLado derechoA-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos202 capaNegroLado derechoSB-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos362 capaNegroLado derechoSB-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión201 capaArmadaLado derechoA-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión361 capaArmadaLado derechoA-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión202 capaNegroLado derechoSB-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión362 capaNegroLado derechoSB-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión201 capaArmadaLado derechoADisposición escalonada de superficie de fusión0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión361 capaArmadaLado derechoADisposición escalonada de superficie de fusión0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión202 capaNegroLado derechoSBDisposición escalonada de superficie de fusión0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión362 capaNegroLado derechoSBDisposición escalonada de superficie de fusión0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión201 capaArmadaLado derechoAArreglo en línea de superficie de fusión0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión361 capaArmadaLado derechoAArreglo en línea de superficie de fusión0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión202 capaNegroLado derechoSBArreglo en línea de superficie de fusión0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión362 capaNegroLado derechoSBArreglo en línea de superficie de fusión0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal Y201 capaArmadaLado derechoA-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal Y361 capaArmadaLado derechoA-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal Y202 capaNegroLado derechoSB-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal Y362 capaNegroLado derechoSB-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final201 capaArmadaLado izquierdoA-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final361 capaArmadaLado izquierdoA-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final202 capaNegroLado izquierdoSB-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final362 capaNegroLado izquierdoSB-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Macho201 capaArmadaLado izquierdoA-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Macho361 capaArmadaLado izquierdoA-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Macho202 capaNegroLado izquierdoSB-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Macho362 capaNegroLado izquierdoSB-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos201 capaArmadaLado izquierdoA-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos361 capaArmadaLado izquierdoA-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos202 capaNegroLado izquierdoSB-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos362 capaNegroLado izquierdoSB-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión201 capaArmadaLado izquierdoA-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión361 capaArmadaLado izquierdoA-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión202 capaNegroLado izquierdoSB-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión362 capaNegroLado izquierdoSB-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión201 capaArmadaLado izquierdoADisposición escalonada de superficie de fusión0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión361 capaArmadaLado izquierdoADisposición escalonada de superficie de fusión0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión202 capaNegroLado izquierdoSBDisposición escalonada de superficie de fusión0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión362 capaNegroLado izquierdoSBDisposición escalonada de superficie de fusión0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión201 capaArmadaLado izquierdoAArreglo en línea de superficie de fusión0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión361 capaArmadaLado izquierdoAArreglo en línea de superficie de fusión0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión202 capaNegroLado izquierdoSBArreglo en línea de superficie de fusión0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Fusión362 capaNegroLado izquierdoSBArreglo en línea de superficie de fusión0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal Y201 capaArmadaLado izquierdoA-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal Y361 capaArmadaLado izquierdoA-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal Y202 capaNegroLado izquierdoSB-0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal Y362 capaNegroLado izquierdoSB-0.2 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Fabricantes compatibles y nombres de series

Nombre del Fabricante Nombre de la serie
AMP CHAMP 50
Hirose Electric Co., Ltd. DXM (Nota)
Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. TX10
Honda Tsushin Kogyo Co., Ltd. NPC
DDK Ltd. DHA
Fujitsu Limited Tipo 240R
Yamaichi Electronics Co., Ltd. NCS/NCP

(Note) Please note that these are not compatible with the DX Series by Hirose Electric Co., Ltd.

Diagrama de disposición de contacto

Tabla de combinación de conector x campana

EMI Countermeasure Plastic Hood One-touch Lock EMI Countermeasure Metal Hood One-touch Lock Contramedidas EMI Fijación de tornillo de campana de plástico Tornillo de cubierta de plástico de uso general para tornillos Cubierta de plástico de uso general con cerradura de un toque
103** -3210-00 103** -A200-00 103** -52S0-00S 103** -52A0-008 103** -52F0-008
Macho Conector de tipo de soldadura a presión 101** -6000EL ○ (Excepto 68 núcleos) ○ (Excepto 68 núcleos) ○ (Excepto 68 núcleos)
Hembra Conector de tipo de soldadura 101** -3000PE x x
Tipo de soldadura a presión Montaje en panel 102** -0200EL x x x x x

○ = Combination available x = Combination unavailable

· Los conectores se pueden acoplar si tienen los mismos números de núcleo y son una combinación de macho <:> hembra.

Alambre compatible

Tipo AWG
Tipo de soldadura a presión Conector macho Se pueden usar cables trenzados AWG28 o cables trenzados de 0.08 mm2 (recubrimiento OD 0.70 mm o menos) y cables de tipo fijo azul marino.
* No se pueden usar cables planos. (Nota)
Tipo de soldadura Conector macho AWG24 a 30 o 0.2 mm2 a 0.05 mm2 (no se pueden usar cables planos). * Preste atención al diámetro exterior terminado de los cables.
Tipo de soldadura a presión Montaje en panel (hembra) AWG28 o 0.08 mm2, cables planos de paso de 1.27 mm (no se pueden usar cables sueltos) *

Clasificación

Artículo Especificación Condiciones
Corriente 0,5 A o menos Corriente permitida entre contactos acoplados
Voltaje 150 V CA / 200 V CC o menos Se refiere al voltaje máximo de CC o CA (valor efectivo) que se puede aplicar continuamente bajo la temperatura ambiente nominal
Temperatura ambiente -55°C ~ +85°C Se refiere al rango de temperatura que se puede usar continuamente bajo condiciones de carga máxima

Propiedades eléctricas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Resistencia al contacto Valor inicial de 35 mΩ o menos
Para el contacto después de la prueba mecánica o la prueba ambiental, el valor de resistencia aumentada debe ser de 25 mΩ o menos
Incluye resistencia a granel de contactos. Corriente medida de resistencia de 1.5 mA y voltaje de liberación de 20 mV basado en el método de prueba de caída de voltaje.
(Basado en la combinación con conectores de medio paso de Sumitomo 3M)
Resistencia de aislamiento 500 MΩ o más Aplique 500 V CC entre los contactos adyacentes y mida la resistencia después de 1 min.
Resistencia de voltaje Sin ruptura dieléctrica de arco Aplique 500 V CA entre los contactos contiguos durante 1 minuto.
La corriente de fuga es de 1 mA en el momento de la medición.

Propiedades mecánicas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Fuerza de retención de contacto 1 kg o más
(El montaje en panel tipo soldadura por presión es de 0.8 kg o más)
Mida la fuerza de retención del contacto cuando se aplica tensión a la velocidad de 5 mm / min entre el cuerpo del conector y el contacto instalado.
Fuerza de inserción y extracción por polo único · Fuerza de inserción: 150 go menos
/ Fuerza de extracción: 40 go más
La fuerza total de inserción / extracción para la inserción / extracción de montaje en panel / enchufe aplicada a un solo polo se adopta como la fuerza de inserción / extracción de un solo polo. (Basado en la combinación con enchufes de Sumitomo 3M) La velocidad de inserción / extracción es de 5 mm / min.
Test de vibración 1) 1 μsec o menos desconexión instantánea
2) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas.
10 a 55 HZ, inserción y extracción durante 1 min, amplitud de 1,52 mm o 10 G en direcciones XYZ durante 2 horas cada una
Prueba de impacto 1) 1 μsec o menos desconexión instantánea
2) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas.
50 G, 11 ms direcciones XYZ, 3 veces cada una (18 veces en total)
MIL-STD-202E201A
Resistencia solvente 1) La indicación es clara
2) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas.
3 minutos de limpieza ultrasónica en solvente de tricloroetano freón 1-1-1
MIL-STD-202E213B
Durabilidad 1) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas.
Sin embargo, los valores iniciales en la inserción y extracción deben ser ± 20%
50 veces de inserción y extracción (velocidad de 360 a 600 veces / hora)
MIL-STD-202E215

Propiedades de resistencia ambiental

Artículo Condiciónes de la prueba Cumplimiento de normas
Prueba de humedad 10 ciclos (-10°C a + 65°C, 95% HR) MIL-STD-202E106D
Prueba del spray de sal 35°C, 5% de concentración, 48 h. MIL-STD-202E101D
Prueba de choque térmico 5 ciclos de -55°C:> + 25°C:> + 85°C:> + 25°C MIL-STD-202E107D
Prueba de humedad (temperatura regulada) 40°C, 95% HR, 96 h. MIL-STD-202E103D
Prueba de vida a alta temperatura 85°C, 1,000 h., Corriente nominal x 110% de corriente nominal MIL-STD-202E108D
Gas H2S Concentración 3 ± 1 PPM, 40°C, 70 a 85% HR, 96 h. JEIDA-25-1974 (excepto el tapón de soldadura)

Información básica

Tipo de conector IEEE Fabricante del conector Sumitomo 3M Forma del conector Ángulo
Método de procesamiento Soldadura a presión Forma de cable Redondo capucha Plástico de protección EMI
CN1 Macho Tensión nominal de cable(V) 30 Cable estándar (UL / CSA) UL
Par trenzado Incluido AWG 28 Método de anclaje del conector Un toque
Observación Consulte el catálogo para obtener más información sobre la superficie de acoplamiento y la dirección del cableado.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico