(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Excelente funcionamiento con amplia entrada de cable.

Excelente funcionamiento con amplia entrada de cable.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Excelente trabajabilidad con amplia entrada de cable.

  • Acero
  • Con recubrimiento en polvo

● Utiliza espuma de uretano suave, evitando el polvo y la suciedad del exterior.
● Utiliza tornillos que se pueden apretar con destornilladores hexagonales y Phillips.
● Además de la crema, el color gris está disponible.
● También se encuentran disponibles productos que han sido sometidos a niquelado electrolítico en la superficie.


■ Cuerpo
MaterialSPHC
Grosor de placa1.6 mm

■ Espuma de uretano suave
Densidad evidente45.8 kg/m375 % de tensión residual de compresión7.7%
Dureza de 40 %533.1NTemperatura a prueba de calor70 °C o menos
independiente248.7 kPaConductividadNo incluido
Estiramiento95%ColorGris
Resistencia al desgarre8.9 N/cm 

■ Acabado superficial
KMKRecubrimiento en polvo Munsell Valor 2.5Y9/1 Equivalente
KMGRecubrimiento en polvo Munsell Valor 5Y7/1 Equivalente
KMPNiquelado No Electro


· No tiene una estructura impermeable y a prueba de polvo.
· Recomendamos el uso en interiores.
Sobre KMK y KMG
· Dado que está pintado después del enhebrado, se enviará con la pintura en los hilos.
Acerca de KMP
· Tenga cuidado al manipularlo, ya que está diseñado para tener piezas afiladas.

Especificaciones

Cable Clamp with Urethane:Related Image

Número de modeloPeso (g)
GrisCrema
KMG-60KMK-60200
KMG-100KMK-100320
KMG-150KMK-150430
KMG-220KMK-220580

Número de modeloPeso (g)
Niquelado No Electro
KMP-60200
KMP-100320
KMP-150430
KMP-220580

Más información

Cable Clamp with Urethane:Related Image
Número de Parte
KMG-60
KMG-100
KMG-150
KMG-220
KMK-60
KMK-100
KMK-150
KMK-220
KMP-60
KMP-100
KMP-150
KMP-220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho
(mm)
Altura
(mm)
Procesamiento de superficies de pintura Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010070Pintura en polvoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015080Pintura en polvoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020080Pintura en polvoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1027080Pintura en polvoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010070Pintura en polvoCrema (Munsell 2.5Y9/1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015080Pintura en polvoCrema (Munsell 2.5Y9/1)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020080Pintura en polvoCrema (Munsell 2.5Y9/1)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1027080Pintura en polvoCrema (Munsell 2.5Y9/1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010070Niquelado No Electro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015080Niquelado No Electro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020080Niquelado No Electro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1027080Niquelado No Electro-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Grosor del tablero del cuerpo(mm) 1.6 Dimensiones Espesor / Profundidad(mm) 51.6
Medida del tornillo M4

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico