(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de montaje para riel DIN, bloque de terminales que ahorra espacio【10 piezas por paquete】

Soporte de montaje para riel DIN, bloque de terminales que ahorra espacio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Soporte soporte con inclinación de 25 grados con excelente trabajabilidad


● Soporte de soporte del bloque de terminales que ahorra espacio.
● El centro del riel y el centro del tornillo de montaje del soporte se encuentran en la misma línea, lo que permite un diseño sencillo.
● El ángulo de inclinación es de 25 ° fácil de usar.

Material Placa de acero SPHC
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

(i)Advertencia

  • A partir de diciembre de 2021 este producto será descatalogado, disponibilidad hasta agotar existencias. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar. Para obtener más ayuda, comuníquese con nosotros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JK-440-P

Especificaciones

Soporte de montaje para riel DIN, bloque de terminales que ahorra espacio: imagen relacionada

1 Pack Unidad 10 Piezas

Número de modelo Peso
JK-425 22
JK-430 24
JK-440 27
JK-450 31
JK-475 51
JK-4100 63

Más información

Soporte de montaje para riel DIN, bloque de terminales que ahorra espacio: imagen relacionada

Número de Parte
JK-440-P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Caracteristicas Altura: 40 mm. Material Hierro Grosor del tablero del cuerpo(mm) 2.3
Procesamiento de superficies de pintura Recubrimiento de cromato trivalente Notas especiales Ángulo de inclinación de 25 Cantidad de paquetes(piezas) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JK-440-P de la serie Soporte de montaje para riel DIN, bloque de terminales que ahorra espacio.