(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Superficie de montaje de carril DIN de aluminio mejorado

Superficie de montaje de carril DIN de aluminio mejorado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Carril DIN de aluminio mejorado con superficie de montaje


● Es el riel DIN original de Misumi que ha reducido los costos de distribución a
El límite para darse cuenta del bajo precio.
● Déjanos el engorroso corte a nosotros.
La longitud L se puede especificar en incrementos de 5 mm de 65 a 495 mm.

MaterialAluminio
Tratamiento de superficiesTratamiento de alumbre
Tamaño de tornillo de fijación recomendadoM5

(i)Advertencia

  • A partir de diciembre de 2021 este producto será descatalogado, disponibilidad hasta agotar existencias. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar. Para obtener más ayuda, comuníquese con nosotros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Orificios de montaje en riel DIN (modelo de aluminio), orificio largo de 5.5 x 8: imagen relacionada

● Longitud estándar de 500 mm y 1000 mm.
Número de modeloLongitud L
(mm)
Peso propio
(g)
MRA-50050086
MRA-10001000172

● La longitud L se puede especificar en incrementos de 5 mm de 65 a 495 mm.

Más información

DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 5.5 x 8 Long Hole:Related Image
DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 5.5 x 8 Long Hole:Related Image
Número de Parte
MRA-65
MRA-70
MRA-75
MRA-80
MRA-85
MRA-90
MRA-95
MRA-100
MRA-1000
MRA-105
MRA-110
MRA-115
MRA-120
MRA-125
MRA-130
MRA-135
MRA-140
MRA-145
MRA-150
MRA-155
MRA-160
MRA-165
MRA-170
MRA-175
MRA-180
MRA-185
MRA-190
MRA-195
MRA-200
MRA-205
MRA-210
MRA-215
MRA-220
MRA-225
MRA-230
MRA-235
MRA-240
MRA-245
MRA-250
MRA-255
MRA-260
MRA-265
MRA-270
MRA-275
MRA-280
MRA-285
MRA-290
MRA-295
MRA-300
MRA-305
MRA-310
MRA-315
MRA-320
MRA-325
MRA-330
MRA-335
MRA-340
MRA-345
MRA-350
MRA-355
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCaracteristicas Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas65
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas70
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas90
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Producto de tamaño preferido1000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas105
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas115
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas145
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas165
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas170
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas175
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas185
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas190
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas195
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas205
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas215
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas225
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas230
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas235
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas240
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas245
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas255
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas265
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas270
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas275
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas280
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas285
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas290
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas295
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas315
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas325
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas330
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas335
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas340
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas345
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas355

Cargando…

Información básica

Material Aluminio Altura(mm) 35 Dimensiones Espesor / Profundidad(mm) 7.5
Procesamiento de superficies de pintura Alumita Medida del tornillo M5