(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de relés de modelo de puerta con carril DIN.

Caja de relés de modelo de puerta con carril DIN.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Caja de relés modelo puerta con carril DIN.

  • Ahorro de espacio
  • Acero
  • Tamaño fijo

● Un modelo de caja de relés con una puerta que se abre y se cierra.
● La tapa se puede elegir entre 2 modelos: "con ventana" y "sin ventana".
● Se ha conectado un riel DIN estándar de 35 mm.

· El cuerpo no tiene una estructura impermeable y a prueba de polvo.
· Dado que el riel DIN se ha soldado, no se puede quitar.
· El tratamiento superficial es un acabado horneado (color de pintura 5Y7/1).

Especificaciones

Caja de bloque de terminales de acero, con puerta Modelo Riel DIN: Imagen relacionada

Tabla dimensional
Número de modeloTamaño (Unidad: mm)
ABCST
BOXDTO-N
BOXDO-N
BOXDTO-A
BOXDO-A
8010010550MAX8055
10512510510580
12014010512095
150170105150125
220240105220195
255275125255230
290310125290265
360380125360335
BOXDOF-N
BOXDTOF-N
BOXDOF-A
BOXDTOF-A
12014012595MAX12095
220240125220195
* Para BOXDO-A, no hay productos para 290 o 360.
* Para BOXDTO-N, no hay productos para 255, 290 o 360.
* Para BOXDO-N, no hay productos para 290 o 360.
■ Con agujero, sin ventana
Número de modeloPeso propio (g)
BOXDTO-A80509
BOXDTO-A105604
BOXDTO-A120680
BOXDTO-A150814
BOXDTO-A2201106
BOXDTO-A2551380
BOXDTO-A2901571
BOXDTO-A3601870
BOXDTOF-A1201027
BOXDTOF-A2201657

■ Con agujero, con ventana
Número de modeloPeso propio (g)
BOXDO-A80509
BOXDO-A105604
BOXDO-A120680
BOXDO-A150814
BOXDO-A2201106
BOXDO-A2551380
BOXDOF-A120928
BOXDOF-A2201448

■ Sin agujero, sin ventana
Número de modeloPeso propio (g)
BOXDTO-N80519
BOXDTO-N105609
BOXDTO-N120682
BOXDTO-N150793
BOXDTO-N2201123
BOXDTOF-N1201058
BOXDTOF-N2201626

■ Sin agujero, con ventana
Número de modeloPeso propio (g)
BOXDO-N80481
BOXDO-N105552
BOXDO-N120611
BOXDO-N150702
BOXDO-N220971
BOXDO-N2551184
BOXDOF-N120959
BOXDOF-N2201417
Número de Parte
BOXDO-A80
BOXDO-A105
BOXDO-A120
BOXDO-A150
BOXDO-A220
BOXDO-A255
BOXDO-N80
BOXDO-N105
BOXDO-N120
BOXDO-N150
BOXDO-N220
BOXDO-N255
BOXDOF-A120
BOXDOF-A220
BOXDOF-N120
BOXDOF-N220
BOXDTO-A80
BOXDTO-A105
BOXDTO-A120
BOXDTO-A150
BOXDTO-A220
BOXDTO-A255
BOXDTO-A290
BOXDTO-A360
BOXDTO-N80
BOXDTO-N105
BOXDTO-N120
BOXDTO-N150
BOXDTO-N220
BOXDTOF-A120
BOXDTOF-A220
BOXDTOF-N120
BOXDTOF-N220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho W
(mm)
Altura H
(mm)
Profundidad D
(mm)
Caracteristicas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10010550Con agujero, con ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12510550Con agujero, con ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14010550Con agujero, con ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17010550Con agujero, con ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24010550Con agujero, con ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27512550Con agujero, con ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10010550Sin orificio, ventana incluida, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12510550Sin orificio, ventana incluida, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14010550Sin orificio, ventana incluida, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17010550Sin orificio, ventana incluida, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24010550Sin orificio, ventana incluida, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27512550Sin orificio, ventana incluida, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14012595Con agujero, con ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24012595Con agujero, con ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14012595Sin orificio, ventana incluida, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24012595Sin orificio, ventana incluida, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10010550Con agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12510550Con agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14010550Con agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17010550Con agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24010550Con agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27512550Con agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31012550Con agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38012550Con agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10010550Sin agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12510550Sin agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14010550Sin agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17010550Sin agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24010550Sin agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14012595Con agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24012595Con agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14012595Sin agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24012595Sin agujero, sin ventana, riel DIN inamovible

Cargando…

  1. 1

Dibujo

Steel Terminal Block Box, with Door Model DIN Rail:Related Image
Steel Terminal Block Box, with Door Model DIN Rail:Related Image
Steel Terminal Block Box, with Door Model DIN Rail:Related Image

Información básica

Materiales Hierro Función de protección (resistente al medio ambiente) N/A Placa intermedia Sin junta
Instalación Interior Modelos bloqueados Snap Key Pintura Acabado al horno
Grosor del tablero del cuerpo(mm) 1.6 Color Gris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico