(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Caja de relés con modelo de carril DIN.

Caja de relés con modelo de carril DIN.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Caja de relés de acero con modelo carril DIN.

  • Ahorro de espacio
  • Acero
  • Tamaño fijo

● Caja de relés con tapa atornillada.
● La tapa se puede elegir entre 2 modelos: "con ventana" y "sin ventana".
● Se ha conectado un riel DIN estándar de 35 mm.

· El cuerpo no tiene una estructura impermeable y a prueba de polvo.
· Dado que el riel DIN se ha soldado, no se puede quitar.
· El tratamiento superficial es un acabado horneado (color de pintura 5Y7/1).

Especificaciones

Caja de bloque de terminales de acero, con tapa Modelo Riel DIN: Imagen relacionada

Tabla dimensional
Número de modeloTamaño (Unidad: mm)
ABCST
BOXDT-N
BOXD-N
BOXDT-A
BOXD-A
8010010550MAX8055
10512510510580
12014010512095
150170105150125
220240105220195
255275125255230
290310125290265
360380125360335
BOXDF-N
BOXDTF-N
BOXDF-A
BOXDTF-A
12014012595MAX12095
220240125220195
* Para BOXD-N, no hay productos para 150, 220, 255, 290, 360.
* Para BOXD-A, no hay productos para 150, 220, 255, 290, 360.
■ Con agujero, sin ventana
Número de modeloCubierta
Tornillo
Cantidad
Peso propio (g)
BOXDT-A804466
BOXDT-A1054588
BOXDT-A1204644
BOXDT-A1504773
BOXDT-A22061070
BOXDT-A25561332
BOXDT-A29061498
BOXDT-A36061839
BOXDTF-A1204985
BOXDTF-A22061560

■ Con agujero, con ventana
Número de modeloCubierta
Tornillo
Cantidad
Peso propio (g)
BOXD-A804430
BOXD-A1054528
BOXD-A1204573
BOXDF-A1204896
BOXDF-A22061377

■ Sin agujero, sin ventana
Número de modeloCubierta
Tornillo
Cantidad
Peso propio (g)
BOXDT-N804484
BOXDT-N1054592
BOXDT-N1204654
BOXDT-N1504774
BOXDT-N22061046
BOXDT-N25561353
BOXDT-N29061511
BOXDT-N36061852
BOXDTF-N12041012
BOXDTF-N22061574

■ Sin agujero, con ventana
Número de modeloCubierta
Tornillo
Cantidad
Peso propio (g)
BOXD-N804446
BOXD-N1054531
BOXD-N1204584
BOXDF-N1204923
BOXDF-N22061394

Más información

Caja de bloque de terminales de acero, con tapa Modelo Riel DIN: Imagen relacionada
Número de Parte
BOXD-A80
BOXD-A105
BOXD-A120
BOXD-N80
BOXD-N105
BOXD-N120
BOXDF-A120
BOXDF-A220
BOXDF-N120
BOXDT-A80
BOXDT-A105
BOXDT-A120
BOXDT-A150
BOXDT-A220
BOXDT-A255
BOXDT-A290
BOXDT-A360
BOXDT-N80
BOXDT-N105
BOXDT-N120
BOXDT-N150
BOXDT-N220
BOXDT-N255
BOXDT-N290
BOXDT-N360
BOXDTF-A120
BOXDTF-A220
BOXDTF-N120
BOXDTF-N220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho W
(mm)
Altura H
(mm)
Profundidad D
(mm)
Caracteristicas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10010550Con agujero, con ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12510550Con agujero, con ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14010550Con agujero, con ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10010550Sin orificio, ventana incluida, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12510550Sin orificio, ventana incluida, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14010550Sin orificio, ventana incluida, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14010595Con agujero, con ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24010595Con agujero, con ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14012595Sin orificio, ventana incluida, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10010550Con agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12510550Con agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14010550Con agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17010550Con agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24010550Con agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27512550Con agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31012550Con agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38012550Con agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10010550Sin agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12510550Sin agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14010550Sin agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17010550Sin agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24010550Sin agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27512550Sin agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31012550Sin agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38012550Sin agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14012595Con agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

24012595Con agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14012595Sin agujero, sin ventana, riel DIN inamovible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24012595Sin agujero, sin ventana, riel DIN inamovible

Cargando…

  1. 1

Dibujo

Steel Terminal Block Box, with Lid Model DIN Rail:Related Image
Steel Terminal Block Box, with Lid Model DIN Rail:Related Image
Steel Terminal Block Box, with Lid Model DIN Rail:Related Image

Información básica

Materiales Hierro Función de protección (resistente al medio ambiente) N/A Placa intermedia Sin junta
Instalación Interior Modelos bloqueados Modelo atornillado de 4 puntos Pintura Acabado al horno
Grosor del tablero del cuerpo(mm) 1.6 Color Gris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico