(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Impresora de tubo, ① consumibles de impresora de tubo/producto opcional【1-5 piezas por paquete】

Impresora de tubo, ① consumibles de impresora de tubo/producto opcional
  • Descuento por volumen

Consumibles para impresora de tubos 3382B011

(i)Advertencia

Especificaciones

ModeloNombre del productoContenido
3604B001Casete de cinta (negro)
100 m (paquete de 5 piezas)
3607B001Casete de cinta (blanco)85 m (paquete de 5 piezas)
3476A023Cinta de etiquetas (blanca)6 mm x 30 m (paquete de 3 piezas)
3476A0249 mm x 30 m (paquete de 3 piezas)
3476A02512 mm x 30 m (paquete de 3 piezas)
3476A026Cinta de etiquetas (amarilla)6 mm x 30 m (paquete de 3 piezas)
3476A0279 mm x 30 m (paquete de 3 piezas)
3476A02812 mm x 30 m (paquete de 3 piezas)
3476A068Cinta de etiquetas (plata)6 mm x 30 m (paquete de 3 piezas)
3476A0699 mm x 30 m (paquete de 3 piezas)
3476A07012 mm x 30 m (paquete de 3 piezas)
3476A021Juego de cuchillas (3476 A042)
Medio cortador, cuna
3471A029Conjunto de calentador de tubo *1Cuerpo + cable de alimentación de CA, utilizado para 5°C a 15°C.
3471A030Conjunto de alimentador de tubo *1 *2Tubos transportados más estable y más rápido.
8097B001Estuche duro3382B011 / 3382B001 aplicable
3476A043 Set LimpiadorConexión de tubo común, alimentador de tubo
3476A071Limpiadores más calientesCalentador de tubo dedicado
3471A033Adjunto de placa de nombre dedicadoPara imprimir en placa
Placa de nombre Casete de cinta / con 1 muestra
3606B001Casete de cinta de placa de nombre (negro)40 m (paquete de 5 piezas)
* 1 Suministrado con cable adaptador de CA, adaptador de CA.
* 2 No se puede usar con MK1000, MK1100 o MK1500.
* Los casetes de cinta 3476 A036 (negro), 3476 A089 (negro) y 3476 A037 (blanco) ya no se producen. Los productos sustitutos son 3604B001 (negro) y 3607B001 (blanco). Los casetes de cinta con placa de identificación (negro) 3476 A077 y 3476 A092 ya no se producen. El producto sustituto es 3606B001.
(Puede ser utilizado por las impresoras de tubos 3467 A016, 3467 A023, 3467 A036, 3382B001, 3382B011) * El casete de cinta con placa de identificación no se puede usar con 3467 A016.

Número de Parte
3471A033
3476A043
3476A071
3604B001
3606B001
3607B001
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSClasificación del producto Diámetro externo Color Cantidad
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Adjunto de placa de nombre dedicado---
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Set Limpiador---
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Limpiadores más calientes---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

10Casete de cinta100 mNegroPack de 5 piezas
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Casete de cinta para placa de identificación dedicada40 mNegroPack de 5 piezas

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

10Casete de cinta85 mBlancoPack de 5 piezas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro