(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta para soldar a presión / herramienta para prensar, terminal de prensado desnudo para anillo de prensado desnudo

Herramienta para soldar a presión / herramienta para prensar, terminal de prensado desnudo para anillo de prensado desnudo
  • Descuento por volumen

Terminal de crimpado desnudo de 1.25 a 8.0 ㎜, posible crimpado mediante 2 terminales de crimpado.



● Ha adquirido los estándares JIS (JIS C 9711) que permiten un uso seguro.
● Longitud: 275 mm Peso: 430 g

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

5N18

Especificaciones

Herramienta de soldadura a presión / herramienta de engarzado, terminal de engaste desnudo para anillo de engaste desnudo: imagen relacionada

Ejemplos de combinación de cables eléctricos
Terminal de crimpado desnudo
Anillo de crimpado desnudo
Nominal
Terminal de crimpado desnudo
Alambre trenzado (mm)
Anillo de crimpado desnudo5N18
Muere parte
Nominal
Articulación a tope
Alambre trenzado (mm)
Superposición
Alambre trenzado (mm)
1.251.250,75 y 0,75
0,90 y 0,90
1.25 y 1.25
-1.25
21.25
2.0
2.0 y 2.00,75 y 0,75
0,90 y 0,90
1.25 y 1.25
2
5.53.5
5.5
3.5 y 3.5
5.5 y 5.5
2.0 y 2.05.5
88.08.0 y 8.03.5 y 3.58.0
Número de Parte
5N18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo aplicable Terminal de crimpado desnudo / herramienta de crimpado para anillo de crimpado desnudo Diámetro externo(cm/mm) 275 mm Peso(G) 430