(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramientas para soldar a presión / Herramientas para prensar, Herramientas simples para soldar a presión para conectores modelo de soldadura a presión

Herramientas para soldar a presión / Herramientas para prensar, Herramientas simples para soldar a presión para conectores modelo de soldadura a presión
  • Descuento por volumen

Conector de 6 mm a 15 mm de ancho que se puede soldar a presión


● Utilice el accesorio suministrado adecuadamente de acuerdo con el ancho del conector.
● Altura de trabajo posible para soldadura a presión, mín. 9 mm (con accesorio montado), máx. 26 mm (sin accesorio montado).
● Rango de sujeción móvil, máx. 10 mm
● Longitud: 245 mm Peso: 460 g

· El accesorio para sostener el conector en su lugar no se vende por separado.
· Cuando se requiera una alta confiabilidad para la conexión entre el conector y el cable eléctrico, use una herramienta dedicada manejada por el fabricante del conector.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HT214

Especificaciones

Herramientas para soldar a presión / Herramientas para prensar, Herramientas simples para soldar a presión para conectores modelo de soldadura a presión: Imagen relacionada

Más información

Tabla de posibles conectores para soldadura a presión
Nombre del productoModelo
Conector D-sub
(Tipo de soldadura a presión EMI)
FD*-*P (masculino)
FD*-*S (hembra)
Conector D-sub
(Tipo de soldadura a presión EMI)
FD*-*PF05 (masculino)
FD*-*S05 (hembra)
Conector Centronics
(tipo de bloqueo de resorte de soldadura a presión de uso general)
57F-30***-20S (masculino)
57F-40***-20S (hembra)
Conector Centronics
(Tipo de soldadura a presión EMI)
57FE-30***-20N-D8 (masculino)
57FE-40***-20N-D8 (hembra)
Conector soldado a presión FCNFCN-367J***-AU-F (hembra)
Conector MILSocket
Conector hembra soldado a presión (sin bloqueo)
79**-B500FL-3448 (hembra)
HIF3**-**D-2.54R (hembra)
* No se puede usar para el tipo de núcleo 60/64.
El tipo con 2 teclas de guía tampoco se puede usar
Conector MILSocket
Conector hembra soldado a presión (con cerradura)
XG4M-****-U
Número de Parte
HT214
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Herramientas para soldar a presión / Herramientas para prensar, Herramientas simples para soldar a presión para conectores modelo de soldadura a presión: Imagen relacionada

Información básica

Tipo aplicable Herramientas simples de soldadura a presión para conectores modelo de soldadura a presión Diámetro externo(cm/mm) 245 mm Peso(G) 460
Altura de trabajo contactable a presión(mm) Mínimo 9 mm (condición de montaje del accesorio), máximo 26 mm (condición de montaje no montado) Rango móvil de la abrazadera(mm) Máximo 10 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HT214 de la serie Herramientas para soldar a presión / Herramientas para prensar, Herramientas simples para soldar a presión para conectores modelo de soldadura a presión.